- Unidade de ponte retificadora SCR trifásica, onda completa, seis pulsos
- Configurações independentes e mestre-escravo (apenas para unidades 1000 A)
- Linha CA incorporada e fusíveis de barramento CC (unidades de 400 A e 600 A)
- Fusíveis de ramificação do retificador, circuito de amortecimento e fusíveis de realimentação de barramento CC (unidades 1000 A)
- Sensor de sobretemperatura localizado no dissipador de calor
- Circuito de amortecimento RC para amortecimento e linearidade de sobretensões
- Product Selection
- Overview
        
        
            Product Selection
            
    
        
        
    
    
        
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
                
                    
                        
                        
    
                    
                
                
                
                    
                
                
                
            
            
                
                    
    
                
                
            
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
                        Mostrando
                        1
                        -
                        1
                        de
                        0
                        Resultados
                    
                    
                    
                
        
        
            Overview
            
    
        
        
    
    
        
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
                
    
    
    
    
    
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
    
    
    
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
A ponte SCR cód. cat. 20S é uma fonte de barramento CC não regenerativa que fornece alimentação a inversores com uma entrada de barramento CC comum. A fonte converte tensão de linha CA trifásica de entrada em tensão de barramento CC comum. Você pode configurar essa fonte para aplicações mestre-escravo e independentes.
Aplicações típicas para as fontes de alimentação de barramento comum do PowerFlex® 20S incluem:
- Máquinas de fabricação de papel, bobinadeiras de acabamento, calandras, máquinas enroladoras de carretel
- Laminadores de metal, cortadores
- Bobinadeiras, máquinas de revestimento, calandras
- Guindastes
Estudos de caso de inversores – Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de inversores Allen-Bradley em suas aplicações.
        Certificações
    
    
    - Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus