- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nossos inversores PowerFlex® 755 fornecem facilidade de uso, flexibilidade de aplicações e alto desempenho. Eles incluem várias opções de controle e hardware, além de características opcionais de segurança incorporadas. Esses inversores são ideais para uma ampla gama de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores. Com movimento integrado em EtherNet/IP™, é possível instalar esses inversores na mesma rede dos inversores Kinetix®. Um módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece suporte às topologias em anel, linear e em estrela, bem como a funcionalidade Anel de Nível de Dispositivo (DLR) para conectividade com tolerância de falhas e alta disponibilidade de inversor.
Expanda a manutenção preditiva para sua fábrica
Ao combinar o FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ com os inversores de frequência PowerFlex 755, você pode obter uma visão sem precedentes da integridade dos ativos da sua fábrica.
Essa solução monitora continuamente os inversores de frequência e os ativos da fábrica e alerta você sobre problemas antes que eles ocorram, dando a você mais tempo para planejar e agir. Com informações acionáveis, você pode reduzir riscos, otimizar planos de manutenção e manter os aplicativos funcionando de forma mais confiável.
Monitorar a integridade do inversor de frequência
- Calcule a vida útil esperada dos componentes críticos do inversor de frequência com base no uso real e no ambiente
- Preveja a vida útil restante de ventiladores, transformadores, filtros de ar e mais
- Consulte as horas de operação do componente para células de potência, ventiladores e temperaturas fora da faixa de operação normal
Monitore os ativos da fábrica
- Analise dados de sinal elétrico em tempo real de seus inversores de frequência PowerFlex existentes, em alta velocidade, diretamente na borda, sem a sobrecarga da infraestrutura de nuvem
- Preveja e identifique falhas de sua bomba, ventilador ou soprador
- Receba notificações de restrições de fluxo, cavitação, montagem frouxa, desalinhamentos de pás, falhas de rolamento etc.
- Potência nominal:
- 200 a 240 V: 0,37 a 132 kW / 0,5 a 200 HP / 2,2 a 477 A
- 380 a 480 V: 0,75 a 1.400 kW / 1,0 a 2.000 HP / 2,1 a 2.330 A
- 600 V: 1,0 a 1.500 HP/1,7 a 1.530 A
- 690 V: 7,5 a 1.500 kW / 12 a 1.485 A
- IP00/IP20 NEMA/UL Tipo aberto, montagem de flange, IP54 NEMA/UL Tipo 12
- A Baia de alimentação opcional pré-engenheirada proporciona uma solução de custo otimizado para opções populares de alimentação
- O módulo opcional de duas portas EtherNet/IP usa as redes EtherNet/IP com mais eficiência, diminui o número de switches gerenciáveis e reduz as necessidades de cabeamento ao usar as redes de anel de nível de dispositivo (DLR)
- Configuração automática de dispositivo (ADC) permite que os controladores Logix detectem um inversor substituído e baixe automaticamente todos os parâmetros de configuração
- Controle V/Hz, controle vetorial com tecnologia FORCE®, controle vetorial em malha aberta e controle de motor de ímã permanente
- O movimento integrado em EtherNet/IP facilita a configuração e o controle do inversor, usando perfis e conjuntos de instruções incorporados no aplicativo Studio 5000 Logix Designer®
- Diagnóstico preditivo para aumentar a vida útil dos ventiladores de resfriamento e saídas a relé
- Configuração e programação via interface homem-máquina (IHM) com LCD integral, software DriveTools SP ou software Connected Components Workbench
- Oferece suporte à integração fácil pela porta EtherNet/IP incorporada e cinco slots de opções que oferecem suporte a módulos de realimentação, E/S, segurança, comunicação e fonte de alimentação auxiliar de 24 Vcc
Opções de segurança disponíveis
- A opção Safe Torque-Off está disponível como solução em rede ou com fiação, ambas com certificação SIL 3, PLe, Cat 3. Essa opção remove a potência rotacional do motor sem remover a alimentação do inversor para uma partida mais rápida após uma demanda no sistema de segurança.
- A opção Monitor de velocidade segura tem certificação SIL 3, PLe, Cat 4 e permite a você monitorar e controlar com segurança a velocidade da aplicação. Isso permite que os operadores desempenhem algumas tarefas de processo ou manutenção sem desligar a máquina.
- O módulo opcional integrado de funções de segurança fornece segurança de acionamento em uma rede EtherNet/IP. As instruções de segurança se baseiam na IEC 61800-5-2 e permitem monitorar velocidade, sentido e posição. Quando usado como parte de um sistema de segurança integrado que inclui um controlador GuardLogix® 5580ES ou Compact GuardLogix 5380ES, o módulo opcional integrado de funções de segurança fornece classificações de segurança até e incluindo SIL CL3 e PLe Cat 4. A aplicação Studio 5000 Logix Designer® versão 31 ou posterior também é necessário.
Aplicações
Os inversores PowerFlex® 755 atendem às necessidades de uma ampla gama de aplicações, incluindo:
- Manuseio de materiais
- Metais
- Mineração
- Petróleo e gás
- Refino
- Pneus e borracha
Inversor de frequência PowerFlex 755 On-Machine
Se você está procurando por um inversor de frequência que combina o desempenho do comprovado inversor de frequência PowerFlex 755 com os benefícios de uma solução on-machine, você acabou de encontrar a resposta.
Nosso inversor PowerFlex® 755 On-Machine™ é um produto previamente desenvolvido, simples e econômico, que pode ser instalado em sua máquina ou próximo dela. O inversor tem uma classificação ambiental IP66 e integra entrada/saída, comunicações de rede e opções de segurança em um único produto que se conecta facilmente ao seu programa aplicativo.
Vantagens do recurso On-machine
Posicionar seu inversor de frequência em sua máquina ou próximo dela oferece benefícios que podem economizar tempo e dinheiro. Além de reduzir o uso de espaço e ajudar a diminuir o tempo de parada não programada. Veja como:
- O grau de proteção do gabinete IP66 permite que o inversor seja instalado próximo da máquina ou do motor para reduzir o comprimento dos cabos e os custos de instalação
- Os painéis podem ser menores, o que resulta em mais espaço disponível para a produção
- As conexões “plug ‘n play” reduzem o tempo de instalação e de comissionamento
- Utilizar uma solução previamente projetada economiza tempo de projeto e ajuda a instalação a ser mais rápida e com menos erros
Informação adicional
Software
Use os seguintes softwares integrados para ajudá-lo a configurar seus produtos inversores.
- Atende ou supera os requisitos de eficiência energética IEC 61800-9-2 IE2. Para obter mais informações, consulte rok.auto/drives-efficiency.
- ABS (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca)
- Com certificação ATEX com opções adequadas
- Identificado CE
- C-Tick
- cUL
- TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) com opção Safe Torque-Off
- Listado no UL
- GOST-R (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca)
- Lloyd's Register (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca, para inversores fabricados antes de 28 de junho de 2016)
- RINA (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca)
- Materiais compatíveis com RoHS
- SEMI F47
Recomendado para você
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| PowerFlex 755 On-Machine Drive Product Profile | 755-PP004_-EN-P |
| Perfil do produto do módulo em rede com opção Safe Torque-Off | 755-PP002_-PT-P |
| Perfil do produto PowerFlex fabricados antes de com classificações de corrente de curto-circuito global de inversores de baixa tensão | SCCR-PP001_-PT-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex | PFLEX-BR008_-PT-P |
| Folheto de inversores PowerFLex série 750 | 750-BR001_-PT-P |