Loading

Sistema de montagem MCS cód. cat. 141
Allen-Bradley

Nossos sistemas de montagem Sistema de controle modular (MCS) cód. cat. 141 fornecem diversas soluções diferentes de montagem para alimentadores de carga IEC.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(13)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Overview
Allen Bradley

Nossos sistemas de montagem Sistema de controle modular (MCS) cód. cat. 141 fornecem diversas soluções diferentes de montagem para alimentadores de carga IEC. Partidas sem reversão cód. cat. 103 e com reversão cód. cat. 107 montadas na fábrica estão disponíveis para estas soluções de montagem. 

 

Nossos sistemas de montagem 141A incluem módulos de disjuntores pré-configurados para alimentação e proteção de um sistema de barramento. Para aplicações de até 100 A, oferecemos o sistema CrossBoard 141C, um verdadeiro sistema plug and play com invólucro de plástico à prova de toque. Os componentes simplesmente se encaixam no CrossBoard sem ferramentas, o que significa que a conexão é automática. Os componentes podem ser removidos com facilidade e acoplados de volta em outras seções da CrossBoard.

 

O sistema CrossBoard ajuda a manter os painéis limpos, organizados e compactos, com uma grande redução na fiação de alimentação. 

  • Proporciona redução na fiação e no tempo de montagem para economia de custos
  • Inclui um projeto eficiente com menor espaço em painel
  • Inclui altas capacidades de sistemas de curto-circuito de falha
  • Oferece três métodos de montagem - 141A
  • Usa software de configuração MCS Star - 141A
  • Oferece até 100 A – CrossBoard
  • Oferece alto nível de segurança com classificações padrão IEC 61439 e UL 508, incluindo proteção contra toque IP20 - CrossBoard

Consulte ProposalWorks ou baixe o MCS Star gratuitamente na Product Selection Toolbox para obter uma lista completa de componentes do sistema.  Aqui está uma lista de amostragem dos componentes que podem ser montados em um sistema de controle modular:

  • Contatores: 100-K, C e E
  • Disjuntores de proteção do motor 140G
  • Protetores do circuito do motor: 140M
  • Disjuntores em caixa moldada: 140MG
  • Relés de sobrecarga eletrônicos: 193E
  • Relés de sobrecarga térmicos: 193-K, T1
  • Relés de controle e contatores de segurança: 100S, 700S
  • Relés de controle: 700-CF, CFB, 700-K
O novo sistema de montagem da Rockwell Automation reduz a fiação e economiza custos
Comunicado à imprensa
O novo sistema de montagem da Rockwell Automation reduz a fiação e economiza custos

Mantenha os seus painéis limpos, organizados e compactos com o Sistema CrossBoard®. A plataforma CrossBoard oferece flexibilidade em dispositivos de proteção e controle do motor.

Saiba mais
Certificações
  • CE
  • cULus
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema de montagem MCS cód. cat. 141