Loading

Sistema transportador inteligente QuickStick HT
Allen-Bradley

Desbloqueie processos mais flexíveis e produtivos usando nosso sistema transportador inteligente QuickStick® HT para mover cargas pesadas de até milhares de quilogramas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(4)
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
  • Um motor linear QuickStick HT com 1 m de comprimento e um inversor QuickStick HT 5700.
Um motor linear QuickStick HT com 1 m de comprimento e um inversor QuickStick HT 5700.
Chevron LeftChevron Left
Um motor linear QuickStick HT com 1 m de comprimento e um inversor QuickStick HT 5700.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nosso sistema transportador inteligente QuickStick® HT oferece transporte rápido e preciso para cargas pesadas de até milhares de quilogramas. Ao mover os transportadores usando força eletromagnética, você pode realizar o transporte sem pressão em velocidades sem precedentes. 

Esta versão de alto empuxo da nossa tecnologia QuickStick é uma solução ideal para aplicações exigentes e é fácil de integrar, seja atualizando um layout existente ou desenvolvendo uma nova linha.


Visão geral

O sistema transportador inteligente QuickStick HT foi projetado para fornecer transporte rápido e preciso para cargas pesadas de até milhares de quilogramas. É a solução ideal em uma ampla variedade de aplicações industriais e é capaz de operar em ambientes de sala limpa, caixa de luvas e submersos.

O inversor QuickStick HT 5700 permite um tamanho de gabinete menor e velocidades mais rápidas. Ele também fornece segurança funcional integrada para Safe Torque Off.

  • Roteamento automático de veículos 
  • Transporte anticolisão/sem pressão
  • Propulsão de estado sólido que fornece alta confiabilidade e vida útil estendida
  • Comunicação Ethernet de alta velocidade
  • Cabeamento mínimo com conexões diretas de motor a motor
  • Realimentação integrada sem necessidade de sensores externos

Recursos

  • Aceleração: até 6 G dependendo da massa
  • Velocidade: Até 5 m/s (ou mais dependendo da carga útil)
  • Comprimentos do estator
    • Largura única: 1 m (3.3″) e 0.5 m (1.6″)
    • Largura dupla: 0.5 m (1.6″)
  • Veículos por metro: 2
  • Comprimento do veículo, mín.: 240 mm (9.4″)
  • Empuxo por metro
    • Largura única: mais de 2500 N de empuxo por metro
    • Largura dupla: mais de 5000 N de empuxo por metro
  • Tamanhos de matriz magnética: 2–8 ciclos [238–958 mm], largura única e dupla [104 mm e 206 mm]
  • Lacunas físicas do motor para a matriz magnética: 4–22 mm (0.16–0.87″)
  • Material do gabinete: aço inoxidável
  • Motores vedados disponíveis para ambientes de vácuo, submersos ou extremos: Sim
  • Repetibilidade: 1 mm 
  • Segurança: Safe Torque Off

Produtos relacionados

Emular
Emular
Emular
Expanda o que é possível no design e desempenho de suas máquinas usando o software de gêmeo digital Emulate3D™.
Saiba mais
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Saiba mais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Estamos fazendo parceria com os melhores fabricantes de robôs para conectar a mais recente tecnologia de robôs com nosso software de automação líder do setor.
Saiba mais
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações do motor QuickStick HT 1 / 2 m MMI-TD023_-EN-P
Especificações do motor QuickStick HT 1 m MMI-TD024_-EN-P
Especificações de alto fluxo da matriz magnética QuickStick HT MMI-TD025_-EN-P
Especificações da matriz magnética QuickStick SHT, alto fluxo, alta temperatura MMI-TD038_-EN-P
Especificações do inversor QuickStick HT 5700 MMI-TD050_-EN-P
Especificações do controlador de motor QuickStick HT QSMC MMI-TD026_-EN-P
Especificações do controlador de motor QuickStick HT QSMC-2 MMI-TD027_-EN-P
User Manuals Publicação
Guia de projeto QuickStick e QuickStick HT MMI-RM001_-EN-P
Manual do usuário do QuickStick HT MMI-UM007_-EN-P
Guia de migração do QuickStick HT Gen 2 para o QuickStick HT 5700 Motor Controller MMI-RM004_-EN-P
Program Guides Publicação
Nota de aplicação QuickStick Mean Time Between Failures (MTBF) MMI-AT002_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do sistema transportador inteligente QuickStick HT MMI-PP006_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Informações do produto QuickStick HT 5700 Inverter MMI-PC001_-EN-P
Certificações
Certificações
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE
  • KC (Coreia)
  • Marrocos
  • Certificado TÜV
  • certificação UL
  • Marcado UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema transportador inteligente QuickStick HT
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.