Loading

Servo motores Kinetix VP
Allen-Bradley

Esses motores fornecem controle de movimento integrado e suave em sua rede EtherNet/IP e são otimizados para os servo drives Kinetix 5500 e 5700.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(190)
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
  • Os servo motores Kinetix® VP-Series da Allen‑Bradley fornecem controle de movimento integrado e suave em rede EtherNet/IP e são otimizados para operar com servo drives Kinetix 5500 e 5700.
Os servo motores Kinetix® VP-Series da Allen‑Bradley fornecem controle de movimento integrado e suave em rede EtherNet/IP e são otimizados para operar com servo drives Kinetix 5500 e 5700.
Chevron LeftChevron Left
Os servo motores Kinetix® VP-Series da Allen‑Bradley fornecem controle de movimento integrado e suave em rede EtherNet/IP e são otimizados para operar com servo drives Kinetix 5500 e 5700.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos servos Kinetix® VP-Series proporcionam controle de movimento integrado e suave em rede EtherNet/IP e são otimizados para operar com os servo drives Kinetix 5500 e 5700. Os servos Kinetix VPC de serviço contínuo fornecem potência nominal e torque contínuos. Nossos servos Kinetix VPL de baixa inércia e servos Kinetix VPF para alimentos oferecem alto desempenho dinâmico. O motor higiênico Kinetix VPH completa o portfólio, oferecendo os mesmos benefícios do motor para aplicações de jato de líquido higiênico.


  • Fornece informações de desempenho do motor em tempo real para o sistema de controle por meio de dispositivo de realimentação digital
  • Otimizado para corresponder às classificações de acionamento para dimensionamento eficiente do sistema
  • Usa um único cabo para realimentação, frenagem do motor e alimentação do motor

Servo-motores higiênicos Kinetix VPH

  • Disponível em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece torque de pico de 2.76–73.5 N·m (24.43–650.48 lb·in.)
  • Oferece potência nominal de 0.4–3.16 kW (0.54–4.23 hp)
  • Oferece opções de classe de tensão de 200 V e 400 V com opção de freio integral de 24 V
  • Fornece opções de cabo único no motor de 1–15 m
  • Apresenta projeto higiênico com invólucro de aço inoxidável de grau 316 e superfície lisa para atender às diretrizes 3A e EHEDG
  • Classificação IP69K para jato de líquido e certificado NSF

Servo-motores de serviço contínuo Kinetix VPC com ventilador

  • Disponível em 3 tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
  • Oferece torque nominal de 17.6–191.1 N·m
  • Oferece potência nominal de 4.0–30.0 kW
  • Apresenta ventilador de resfriamento, vedação do eixo, mancais de maior dimensão e montagem em pé
  • Usa tecnologia de ímã permanente interno
  • Alcança eficiência energética IE4 e IE5, o que reduz os custos de energia
  • Oferece melhor qualidade de torque
  • Foi testado e verificado com PowerFlex 755 para compatibilidade

Servo-motores de serviço contínuo Kinetix VPC sem ventilador

  • Disponível em 3 tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
  • Oferece torque nominal de 15.3–167.7 N·m
  • Oferece potência nominal de 3.4–24.4 kW
  • Apresenta vedação do eixo, mancais de tamanho aumentado e montagem em pé
  • Usa tecnologia de ímã permanente interno
  • Oferece melhor qualidade de torque
  • Alcança eficiência energética IE4 e IE5, o que reduz os custos de energia
  • Foi testado e verificado com PowerFlex 755 para compatibilidade

Servo-motores de baixa inércia Kinetix VPL

  • Disponível em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece torque nominal de 0.46–33.0 N·m
  • Apresenta rotor de baixa inércia, vedação de eixo opcional

Servo-motores de grau alimentício Kinetix VPF Motores

  • Disponível em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece torque nominal de 0.93–19 N·m
  • Apresenta pintura branca de grau alimentício, vedação do eixo e graxa de vedação do eixo de grau alimentício e compatível com REACH
  • Inclui eixo e fixadores de aço inoxidável

As aplicações típicas para Kinetix VP Servo de baixa inércia incluem:

  • Montagem automatizada
  • Inspeção automatizada
  • Alimentos e bebidas
  • Manuseio de materiais
  • Embalagem
  • Farmacêutica
  • Impressão
Assista a este vídeo para ver o servo Kinetix VPC em ação

Software

Use o seguinte software para programar seus servos Kinetix VP-Series.

Studio 5000 Logix Designer
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e sua central única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar
FactoryTalk Software
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta do FactoryTalk se concentra em impulsionar o desempenho nos negócios. Da fase de projeto e comissionamento até as necessidades de dados em nível de diretoria, podemos agregar valor a todos os usuários em sua operação.

Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de Motion Control Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Especificações de movimento rotativo Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificações de cabo de movimento rotativo e linear Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação do servo motor de baixa inércia Kinetix VP com tamanho de Frame 063–165 mm VPL-IN001_-EN-P
Instalação do servo motor de aço inoxidável Kinetix VP com tamanho de Frame 130–165 mm VPS-IN002_-EN-P
Instalação de motores Kinetix VP de grau alimentício com tamanho de carcaça de 63–165 mm VPF-IN001_-EN-P
Instalação do servo motor Kinetix VPC de regime de trabalho contínuo com tamanho de Frame 165, Frame 215 e Frame 300 VPC-IN001_-EN-P
Instalação de servo motores higiênicos de aço inoxidável Kinetix VP VPH-IN001_-EN-P
Instalação do kit de vedação do eixo 2090-IN012_-EN-P
Instalação de cabos de motor único 2090-Series 2090-IN051_-EN-P
Instalação dos kits de anel O-ring do servo motor higiênico Kinetix VP 2090-IN033_-EN-P
Instalação do kit de pressão de ar positiva 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publicação
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de Drive Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Program Guides Publicação
Técnicas de aplicação para gestão de carga vertical e freio de retenção MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do servo de serviço contínuo Kinetix VPC VPC-PP001_-EN-P
Perfil do produto do servo higiênico Kinetix VPH VPH-PP001_-EN-P
Perfil do produto do servo motor Kinetix 5500 e Kinetix VP 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL e CSA reconhecido E146578

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servo motores Kinetix VP
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.