Exportar e projetar o painel de controle mais simples para os Estados Unidos ou Canadá pode ser um desafio. Isso não significa que você, ou empresas europeias em geral, tenha achado impossível exportar para os Estados Unidos ou Canadá, mas você provavelmente concordará que o processo raramente é simples e há muitas razões para isso.
- visão geral
A diferença
As diferentes regras estabelecidas ao longo dos anos em diferentes setores ou regiões levaram a abordagens radicalmente diferentes. Definições como "circuito de desconexão" e "alimentador", ou "proteção suplementar" e "circuito de energia limitada", que são pilares do sistema norte-americano, não têm equivalente no projeto de instalações industriais de acordo com as regulamentações europeias. A razão para isso não é um simples problema de terminologia diferente, mas uma abordagem conceitual diferente.
Seu sucesso é nosso objetivo
Mesmo depois de estudar o assunto minuciosamente, seria difícil abraçar uma lógica tão diferente da nossa, exceto por meio de um treinamento básico que nos permitiria entender as origens dessas diferenças. Nosso objetivo principal é reunir duas culturas — europeia e norte-americana — que, apesar de terem se desenvolvido de maneiras radicalmente diferentes ao longo dos anos, compartilham um objetivo comum: um código de projeto mútuo capaz de estabelecer regras para a segurança do operador.
Programa de Normas Norte-Americanas
Com um foco especial nas regulamentações que regem equipamentos e componentes industriais, e voltado tanto para profissionais experientes quanto para iniciantes, nosso trabalho leva em consideração as necessidades de fabricantes de painéis e fabricantes de equipamentos, e inclui informações úteis sobre:
- Circuitos de potência
- Sistemas embarcados
- Circuitos auxiliares relacionados
- Controle e proteção de motor elétrico
Entidades / Organizações relacionadas
Agências e regulamentações federais
Agências federais
Regulamentações
Principais participantes
Associações
NRTLs
Lista de normas UL para produtos de controle industrial
Se você está construindo de acordo com a norma UL 508A, este documento fornece informações abrangentes sobre os produtos de controle industrial da Allen-Bradley. Todas as entradas contêm a norma UL relevante, números de categoria e de arquivo UL, com descrições das categorias UL e os parágrafos relevantes da UL 508A (2103).
Leia o documento para saber mais sobre:
- Norma UL por tipo de produto
- Números de controle de categoria
- Números de listagem de arquivos UL
- Referência cruzada para a norma UL 508A (painel)
- Números de peça da Rockwell Automation
Ferramenta gratuita de capacidade de corrente de curto-circuito
Determinar a capacidade de corrente de curto-circuito de um painel de controle industrial completo ou de um painel de comando e manobra pode ser um grande desafio, especialmente se as considerações adequadas não forem feitas durante os estágios iniciais do processo de seleção de componente.
Esta ferramenta fornece soluções coordenadas de circuito de desconexão de alta corrente de falha para partidas de motor, partidas suaves e acionamentos de componente.
Você também pode se interessar por