Loading

Thin Client de gabinete 6300T
Allen-Bradley

Nossos Thin Clients com gabinete ASEM 6300T apresentam processadores Intel Apollo Lake Atom, tornando-os ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial (IIoT) e aplicações de registro de dados.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Overview
Allen Bradley

Nossos Thin Clients com gabinete ASEM™ 6300T apresentam processadores Intel Apollo Lake Atom, tornando-os ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial (IIoT) e aplicações de registro de dados. As unidades da classe Atom também estão disponíveis como thin clients prontos para ThinManager® para a inicialização nativa no software ThinManager sem unidade de estado sólido (SSD) integrada. Essas unidades têm um design sem ventilador, o que as torna ideais para aplicações que requerem pouca manutenção, bem como vários métodos de montagem para atender às necessidades da aplicação.

  • Disponível com DisplayPort única ou dupla que oferece suporte a até 4K de alta resolução      
    • Unidade DisplayPort única possui 2x Ethernet e 2x USB 3.0 (portas Tipo A)
    • O thin client com DisplayPort dupla possui 2 portas Ethernet, 4 portas USB 3.0 (Tipo A), 1 porta serial e saída para conector de áudio
  • Inclui construção sem ventilador com montagem em prateleira, 24 Vcc
  • Temperatura de operação: 0°C a 50°C (32 °F a 122 ºF); 0 a 45 °C (32 ºF a 113 ºF) para processadores i7 
  • Compatível com ThinManager
Sistema operacional Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bits
Processador Intel Atom x7-3950 1,6 GHz (burst de 2,0 GHz), 4 núcleos/4 threads, cache L2 de 2 MB)
Controlador de vídeos   Intel HD Graphics 505 integrado em x7-3950, 500/650 MHz
Memória do sistema - RAM 4 GB/8 GB, LP-DDR4 - 2400 (soldado)
Armazenamento em massa Dimensão M.2 chave 2242 B SSD SATA III (até 240 GB)
Rede local 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)
USB DisplayPort única – 2 USB 3.0 (tipo A) / DisplayPort dupla – 4 USB 3.0 (tipo A)
Saída de vídeo 1x DisplayPort ou 2x DisplayPort (dependente do modelo)
Alimentação Alimentação isolada de 24 Vcc (18 a 32 Vcc)
Montagem Montagem em trilho DIN, montagem em parede (modelo DisplayPort única)
Material do revestimento Liga de alumínio
Temperatura em operação 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de armazenamento -10 a +60 °C (14 a 140 °F)
Aprovações
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • LISTADO NO cULus (UL 61010)
  • RCM
Umidade 80% (sem condensação)

Observação: o Thin Client é fornecido sem SSD ou SO 

Vídeo
Visão geral dos monitores e computadores industriais ASEM 6300

Ambientes industriais podem ser muito prejudiciais para dispositivos e componentes eletrônicos. Os computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 fornecem a proteção de que você precisa e a visibilidade que deseja. Assista a este vídeo de visão geral para ver como os produtos ASEM 6300 podem ajudar a otimizar suas operações.

  • Viabilize seu sistema de produção Connected Enterprise com PCs e monitores industriais ASEM 6300
    Garrafas com líquido laranja e tampas verdes descendo uma esteira em um sistema de produção com PCs e monitores industriais
    eBook
    Viabilize seu sistema de produção Connected Enterprise com PCs e monitores industriais ASEM 6300

    Os PCs industriais, monitores e thin clients ASEM™ 6300 oferecem uma proposta de valor exclusiva com base em sua construção modular, opções disponíveis e funcionalidade de gerenciamento remoto, ajudando a viabilizar seu sistema de produção Connected Enterprise®.

    Ler agora
  • Como um sistema de controle industrial oferece sucesso operacional
    Mulher usando capacete e óculos de segurança e olhando para um tablet em um ambiente de fabricação.
    eBook
    Como um sistema de controle industrial oferece sucesso operacional

    Nossos computadores industriais ASEM™ 6300 e monitores são interoperáveis com sua tecnologia herdada existente; no entanto, essa solução também pode ser implantada como um conjunto integrado e completo de produtos. Saiba como esse portfólio pode ajudar a simplificar a manutenção e facilitar a instalação de atualizações.

    Leia agora
  • Visibilidade que gera um novo valor
    Funcionário escrevendo em um papel em uma prancheta informações que ele vê em um painel em uma fábrica de processamento.
    eBook
    Visibilidade que gera um novo valor

    A produção inteligente é aplicada em empresas que priorizam o conhecimento e nas quais os dispositivos e processos são otimizados para aumentar a produtividade, a proteção, a segurança, a sustentabilidade e o desempenho.

    Leia agora
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Identificado CE
  • Listado no cULus
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Thin Client de gabinete 6300T
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose