Loading

Monitores Industriais 6300M
Allen-Bradley

Nossos monitores industriais ASEM 6300M incluem uma tela multitoque de quatro pontos de ponta a ponta, toda em vidro, que também pode ser operada com luvas.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
(19)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
CloseClose
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

O nosso ASEM™ 6300 da Allen-Bradley® é um portfólio completo de thin clients, monitores e PCs industriais de arquitetura aberta. Essa linha ampla e adaptável oferece a flexibilidade necessária para atender aos seus requisitos específicos de desempenho. Esta família de produtos é uma solução sólida para clientes que precisam uma interface homem-máquina (Human Machine Interface, HMI) de alto desempenho para ambientes industriais. Ao integrar-se completamente aos nossos softwares FactoryTalk® View SE e FactoryTalk View ME, ele permite uma assimilação perfeita nas suas instalações.

O monitor industrial ASEM 6300M inclui uma tela multi-toque de dez pontos que também pode ser operada com luvas. As touchscreens são pré-calibradas de modo que não é necessária a recalibração. Esses monitores são otimizados para trabalhar com o computador ASEM 6300 e o portfólio de thin client para criar uma solução de visualização, manutenção, controle ou computação de informações.

As considerações sobre o design estão se tornando mais importantes no mundo dos fabricantes de máquinas. Molduras de perfil baixo em monitores e telas widescreen oferecem um visual ultramoderno para diferenciar visualmente o equipamento de todos os outros. Além disso, o ASEM 6300M tem diversas opções de design disponíveis, tornando essa família de produtos robusta uma ótima opção para ambientes de chão de fábrica.

  • Oferece resolução de até Full HD (FHD), com uma tela LED de iluminação de 16 milhões de cores em diferentes tamanhos e proporções de 10,1 a 24 polegadas.
  • Entradas DVI e DisplayPort estão disponíveis em todos os monitores
  • Variações de painel de montagem em formatos de tela padrão e amplo
  • As resoluções incluem FHD / SXGA / XGA / WXGA
  • Tela resistiva analógica ou capacitiva projetada (para operação multitoque)
  • Disponíveis nas molduras de perfil padrão ou baixo
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Visão geral dos monitores e computadores industriais ASEM 6300

Ambientes industriais podem ser muito prejudiciais para dispositivos e componentes eletrônicos. Os computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 fornecem a proteção de que você precisa e a visibilidade que deseja. Assista a este vídeo de visão geral para ver como os produtos ASEM 6300 podem ajudar a otimizar suas operações.

  Moldura de alumínio padrão Padrão
Moldura True Flat em aço inoxidável
Moldura em alumínio de baixo perfil Moldura em alumínio e vidro de baixo perfil Moldura plana em alumínio Moldura de tela panorâmica em aço inoxidável
TFT LCD com iluminação LCD  8,4” ‑ 800x600
10,4” ‑ 800x600
12,1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
12,1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
10,1” W ‑ 1280x800
12,1” W ‑ 1280x800
15,6” W ‑ 1920x1080
18,5” W ‑ 1920x1080
21,5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
10,1” W ‑ 1280x800
12,1” W ‑ 1280x800
15,6” W ‑ 1920x1080
18,5” W ‑ 1920x1080
21,5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
8,4” ‑ 800x600
10,4” ‑ 800x600
12,1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1040
19” ‑ 1280x1040
12,1” W ‑ 1280x800
15,5” W ‑ 1920x1080
18,5” W ‑ 1920x1080
21,5" L  -1930x1080
24” W ‑ 1920x1080
Tela touchscreen Resistiva de 5 cabos P-CAP multitoque, (dez pontos) Resistiva de 5 cabos
Controlador T/S USB
Painel frontal Alumínio  Aço inoxidável plano Alumínio Alumínio com vidro plano Alumínio  Aço inoxidável
Grau de proteção IP65 IP66K IP65  IP69K
Entrada de vídeo DVI / DisplayPort
USB

3 x USB 2.0

1 x USB 2.0

(Tipo-A, frente)

3 x USB 2.0 3 x USB 2.0, traseiro

3 x USB 2.0

1 x USB 2.0

(Tipo-A, frente)

3x USB 2.0, traseiro 
Alimentação 24 V CC isolada
100 V/230 V CA
Temperatura em operação 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Aprovações Certificação UL Tipo 12

 

Certificação UL Tipo 12  

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), LISTADO pelo cULus (UL61010), RCM
Para modelos energizados apenas com CC: Certificação da UL Classe 1 Div 2 em área classificada
Marrocos, KC (Coreia), EAC (Rússia)

  • Viabilize seu sistema de produção Connected Enterprise com PCs e monitores industriais ASEM 6300
    Garrafas com líquido laranja e tampas verdes descendo uma esteira em um sistema de produção com PCs e monitores industriais
    eBook
    Viabilize seu sistema de produção Connected Enterprise com PCs e monitores industriais ASEM 6300

    Os PCs industriais, monitores e thin clients ASEM™ 6300 oferecem uma proposta de valor exclusiva com base em sua construção modular, opções disponíveis e funcionalidade de gerenciamento remoto, ajudando a viabilizar seu sistema de produção Connected Enterprise®.

    Ler agora
  • Como um sistema de controle industrial oferece sucesso operacional
    Mulher usando capacete e óculos de segurança e olhando para um tablet em um ambiente de fabricação.
    eBook
    Como um sistema de controle industrial oferece sucesso operacional

    Nossos computadores industriais ASEM™ 6300 e monitores são interoperáveis com sua tecnologia herdada existente; no entanto, essa solução também pode ser implantada como um conjunto integrado e completo de produtos. Saiba como esse portfólio pode ajudar a simplificar a manutenção e facilitar a instalação de atualizações.

    Leia agora
  • Visibilidade que gera um novo valor
    Funcionário escrevendo em um papel em uma prancheta informações que ele vê em um painel em uma fábrica de processamento.
    eBook
    Visibilidade que gera um novo valor

    A produção inteligente é aplicada em empresas que priorizam o conhecimento e nas quais os dispositivos e processos são otimizados para aumentar a produtividade, a proteção, a segurança, a sustentabilidade e o desempenho.

    Leia agora
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Listado no cULus
  • Identificado CE
  • C-Tick/RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Monitores Industriais 6300M Chevron RightChevron Right
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose