Nossos servo-drives Kinetix® 5500 cód. cat. 2198 conectam-se e operam com os controladores CompactLogix™ 5370, sendo compatíveis com o movimento integrado em EtherNet/IP. Com seu projeto inovador e compacto, o inversor Kinetix 5500 ajuda a reduzir a dimensão da máquina e simplifica a fiação do sistema. Além disso, a Ethernet de duas portas permite topologias de linha e de anel de nível de dispositivo (DLR).
Visão geral
- Oferece conexão de barramento CA/CC compartilhada inovadora para configurar aplicações com multieixos
- Inclui Ethernet de porta dupla
- Fornece realimentação digital através de um único cabo
- Fornece um observador de perturbações que permite diferenças de inércia até 80-1
- Permite operar servo-motores e motores de indução em uma plataforma de inversor
- O Safe Torque-Off tem certificação ISO 13849-1 PLd/SIL 2
- Utiliza tecnologia de ajuste em tempo real do observador de carga
- Ajuda a economizar tempo ao reduzir a necessidade de ajuste de cada eixo
- Faz a compensação automática para mecânica desconhecida e compatibilidade, como em correias, acoplamentos flexíveis e eixos
- Se ajusta automaticamente para aplicações onde a inércia varia durante a operação
- Aumenta o desempenho da máquina
Servo-drives de segurança integrada Kinetix
Com um inversor de segurança integrado, o sinal de segurança percorre o cabo da rede EtherNet/IP em vez de ser conectado fisicamente do inversor ao controlador. Você pode alterar as configurações de qualquer um dos inversores na rede sem ter de mudar a fiação. Tudo isso pode ser feito com o Studio 5000™ Logix Designer e seu controlador usando a rede EtherNet/IP. Com servo-drives de segurança integrada Kinetix 5500 é possível:
- Realize funções de segurança de Safe Torque-Off SIL3 Ple em uma conexão EtherNet/IP
- Completar a integração do projeto no Studio 5000™ Logix Designer para controle, segurança e controle de movimento
- Reduzir a fiação do circuito de segurança
- Reduzir o número de componentes necessários
- Validar seu sistema de segurança reutilizando códigos
- Reduzir as especificações de espaço no gabinete
As aplicações típicas para servo-drives Kinetix 5500 incluem:
- Montagem automatizada
- Inspeção automatizada
- Alimentos e bebidas
- Manuseio de materiais
- Empacotamento
- Farmacêutica
- Impressão