Nossos servo-drives EtherNet/IP multieixos Kinetix® 5700 cód. cat. 2198 ajudam a estender o valor do movimento integrado em EtherNet/IP para aplicações de fabricante de máquina personalizada de grande porte. O Kinetix 5700 pode ajudar a reduzir o tempo de comissionamento e a aprimorar o desempenho da máquina. Ele oferece a simplicidade, potência e economia de espaço de que você necessita para ajudar a manter sua máquina operando com rapidez.
Novidades
Inicialização e operação com menos ajustes
O firmware V13 para o servo Kinetix 5700 apresenta atualizações para reduzir ou eliminar o esforço de ajuste. Os aprimoramentos incluem:
- Funcionalidade do sensor de torque virtual para detectar anomalias e fornecer análises
- O ajuste adaptativo agora inclui vários filtros de encaixe de rastreamento e configuração de filtro aprimorada
- O comando do filtro de encaixe reduz a oscilação da carga em aplicações sem um sensor de carga
- Compatível com motores de 200 V e 400 V
Visão geral
Servo-drives Kinetix 5700
- Apresenta módulos de eixo duplo
- Fornece uma ampla faixa de potências de 1,6 a 112 kW
- Controla motores de indução e servo
- Suporta uma ampla gama de tipos de realimentação
- Oferece um inovador sistema de barramento com encaixe
- Reduz a fiação com uma tecnologia de um cabo
- Proporciona densidade de potência para redução do espaço do gabinete
- Inclui duas portas Ethernet para suporte a topologias linear e de anel de nível de dispositivo
- Oferece segurança de acionamento integrada
- Reduz a necessidade de ligar o inversor separadamente para segurança
- Reduz a fiação geral do sistema, economiza tempo e dinheiro na instalação e ajuda a remover pontos de falha potenciais, resultando em menos tempo de parada não programada e localização de falhas
- Permite alterar o zoneamento e as configurações de segurança, sem a necessidade de interligar os dispositivos fisicamente
- Oferece defesa em profundidade para lidar com diferentes tipos de ameaças físicas e eletrônicas
Alimentação regenerativa do barramento Kinetix 5700
- Utiliza EtherNet/IP para monitorar o uso de energia
- Fornece economias de custo de energia diretas ao regenerar o excesso de energia
- Executa a regulação de tensão do barramento CC comum em toda a faixa de Vca de entrada
- Reduz os custos de instalação e o espaço do gabinete com filtro LC integrado
- Oferece defesa em profundidade para lidar com diferentes tipos de ameaças físicas e eletrônicas
Inicialização e operação com menos ajustes
- Utiliza a tecnologia de ajuste em tempo real do observador de carga para ajustar automaticamente cada eixo, compensar a mecânica desconhecida e se adaptar a aplicações com inércia variável durante a operação
- Utiliza a funcionalidade do sensor de torque virtual para detectar e fornecer análises
- Apresenta ajuste adaptativo com vários filtros de encaixe de rastreamento para reduzir ressonâncias
Software
Utilize o software a seguir para programar os servo-drives EtherNet/IP do seu Kinetix 5700.
Aplicações
Aplicações típicas para servo-drives Kinetix® 5700 incluem:
Máquinas de sacos | Linhas e sistemas de confeitaria e panificação | Cartonagem |
Empacotadoras de caixas | Máquinas para revestimento e laminação | Transportadores |
Máquina de fabricação de papelão ondulado | Máquinas de fraldas | Máquinas dobradoras e coladoras para embalagens e de corte |
Sistemas para derramamento e fundição | Manuseio de materiais | Prensa de banda estreita |
Fabricação de sacos | Alimentação de prensas | Sistemas de distribuição de produtos |
Rebobinadeiras de corte longitudinal | Máquinas de fabricação de pneus | Conversão de tecido |
Carregadores de bandeja | Máquinas de lenços e guardanapos | Máquinas de rolagem de cabos |