Loading

Especialização em tecnologia de dessalinização e experiência em aplicação

Suporte global para manter suas operações de dessalinização funcionando com excelente confiabilidade
Vamos nos conectar
Sistema de osmose reversa de água do mar para dessalinização em uma instalação
Saneamento
  • Água potável
  • Esgoto
  • Águas inteligentes

Além da salmoura

A dessalinização desempenha um papel vital no enfrentamento da escassez global de água doce, especialmente em regiões com escassez de água. Mas, embora ofereça uma solução crítica, a execução de projetos de dessalinização está longe de ser simples. Essas iniciativas são complexas, muitas vezes envolvendo vários sistemas, fornecedores e demandas regulatórias. Nenhum projeto é exatamente igual ao outro. Cada um vem com seus próprios requisitos exclusivos, desde condições ambientais locais até restrições de energia e limitações de infraestrutura.

Para superar esses desafios, as instalações de dessalinização precisam da tecnologia certa, além de uma abordagem holística e integrada. As soluções mais bem-sucedidas minimizam o risco por meio da entrega de projetos de fonte única e apoiam a excelência operacional com experiência comprovada em aplicações, automação com eficiência energética e proteção robusta de cibersegurança.

Seu parceiro em dessalinização

A Rockwell Automation é seu parceiro tecnológico ideal para tornar seus projetos de dessalinização mais previsíveis e rentáveis. Ao fornecer sistemas de controle de processo padronizados, controles de motor e tecnologias digitais avançadas, ajudamos a reduzir o CapEx por meio de engenharia simplificada e arquitetura de sistema simplificada.

Nossas soluções integradas também reduzem os riscos de OpEx, melhorando a eficiência energética, aumentando a visibilidade do processo e permitindo operações mais inteligentes e responsivas. Se você está projetando uma nova instalação ou atualizando uma existente, a Rockwell fornece as ferramentas comprovadas e a experiência para manter seu projeto dentro do prazo, do orçamento e otimizado para o longo prazo.

A solução de dessalinização da Rockwell Automation aproveita o poder de dispositivos inteligentes, uma plataforma de sistema de controle líder, software de aplicação padronizado e tecnologias digitais para criar uma Connected Enterprise® que oferece benefícios imediatos e se adapta às suas necessidades.

gestão de grupo

Modularizado

  • Reduza o esforço e os custos de engenharia com soluções comerciais prontas para uso que atendem aos padrões globais de dessalinização
  • Ajude a proteger suas redes com tecnologia compatível com a IEC 62443
  • Construa resiliência por meio da execução do projeto multidisciplinar e de escopo completo
  • Maximize a eficiência operacional com inteligência artificial, análise e aprendizado de máquina
painel do laptop

Software reutilizável

  • Acelere o comissionamento com módulos de software pré-testados e reutilizáveis
  • Melhore a repetibilidade em aplicações de osmose reversa de água do mar (SWRO)
  • Reduza o tempo de engenharia com projetos padronizados de painel de controle
  • Alcance consistência e confiabilidade nas implantações do sistema de controle da planta
recomendação de dispositivo

Solução integrada

  • Reduza o risco de CapEx com entrega de plataforma de energia e processo de escopo total
  • Melhore a excelência operacional por meio de soluções integradas de cibersegurança
  • Otimize a operação e a manutenção com ferramentas de automação inteligente
  • Conte com uma solução abrangente e ponta a ponta projetada especificamente para usinas de dessalinização SWRO

Principais recursos

Um homem branco sentado em uma sala de controle com várias telas de computador à sua frente, sentado em sua mesa.

Bibliotecas

Nossa solução inclui bibliotecas de software robustas que apresentam código de aplicação padrão, juntamente com modelos pré-configurados e ferramentas de implantação. Esses elementos aceleram o desenvolvimento de sistema, reduzem erros de programação e garantem consistência em todos os projetos, permitindo uma implantação mais rápida e eficiente dos sistemas de controle da planta de dessalinização.

Fábrica moderna da Indústria 4.0: engenheiro de projeto conversa com uma operadora que controla a linha de produção da instalação, utiliza computador com telas exibindo inteligência artificial e processo de montagem aprimorado por aprendizado de máquina

Cibersegurança e redes

Nossas soluções de cibersegurança e comunicação em redes são desenvolvidas para seguir as orientações do PlantPAx® para conformidade com a IEC-62443, ajudando você a atender aos padrões do setor para automação industrial. Do projeto à implementação, fornecemos uma arquitetura de rede escalável que ajuda a proteger suas operações de dessalinização contra ameaças cibernéticas em evolução, ao mesmo tempo em que oferece excelente confiabilidade no desempenho do sistema.

mulher trabalhando em dois monitores de tela

Análise e otimização

Nossas ferramentas de análise e otimização permitem que você meça a eficiência operacional em tempo real, fornecendo os insights necessários para ajustar o desempenho. Ao identificar áreas de melhoria, você pode otimizar o uso de energia, reduzir o desperdício e impulsionar operações de dessalinização mais sustentáveis e de custo otimizado.

mulher assistindo colega apresentar na tela da TV

Gestão de ativos

Nossas soluções de gestão de ativos ajudam você a monitorar a disponibilidade e o desempenho do sistema em toda a sua instalação de dessalinização. Com ferramentas para gestão do ciclo de vida do sistema, você pode planejar a manutenção de forma proativa, estender a vida útil dos equipamentos e manter a operação contínua a longo prazo.

Logotipo da Rockwell Automation Left Bug à esquerda

Suporte global

Com o suporte global da Rockwell Automation, você tem acesso a assistência especializada em aplicação e sistema, onde quer que seu projeto de dessalinização esteja localizado. Nossos serviços incluem suporte técnico, reparo e manutenção para manter suas operações funcionando de forma tranquila e eficiente—com o respaldo de uma rede mundial de profissionais confiáveis.

Benefícios

calendário

Gerencie o risco

Reduza o risco técnico e o risco operacional utilizando sistemas avançados de monitoração. Implemente cronogramas de manutenção regular para possibilitar eficiência e confiabilidade.

engrenagem de seta

Otimize a produção

Aproveite tecnologias de ponta e processos padrão para otimizar o planejamento de capacidade e maximizar o uso de recursos. Aproveite o poder do controle em toda a planta e da análise para otimizar a rentabilidade e a utilização de ativos.

folha

Impulsione a sustentabilidade

Implemente medidas para gerenciar o descarte de salmoura e equilibre a gestão de águas com o uso inteligente de energia e potência. Obtenha visibilidade em tempo real dos custos de energia e obtenha insights sobre onde economizar energia.

Estudos de caso

A tecnologia de gêmeo digital melhora a manutenção
A tecnologia de gêmeo digital melhora a manutenção
Case Study
Case Study
A tecnologia de gêmeo digital melhora a manutenção
A IDE Americas usa a tecnologia de gêmeo digital para ajudar as usinas de dessalinização a melhorar a manutenção de suas membranas de filtragem
Leia mais

Recursos

Esgoto e saneamento
Esgoto e saneamento
Indústria
Indústria
Esgoto e saneamento
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
Saiba mais
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Press Release
Press Release
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Rockwell Automation has provided medium-voltage variable-frequency drive solutions for the Umm Al Quwain Seawater Reverse Osmosis (SWRO) desalination plant.
Saiba mais
Serviços LifecycleIQ
Serviços LifecycleIQ
Solução
Solução
Serviços LifecycleIQ
O Lifecycle Services ajuda suas instalações industriais a trabalharem com mais rapidez, inteligência e agilidade em cada estágio do ciclo de vida.
Saiba mais
Pronto para otimizar seu projeto de dessalinização?

Conecte-se com nossos especialistas para saber como a Rockwell Automation ajuda você a reduzir o risco, otimizar o desempenho e fornecer água limpa com mais eficiência.

Fale conosco

Outros também visualizaram

Loading
Loading
Loading
Loading

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Esgoto e saneamento
  4. Chevron LeftChevron Left Especialização em tecnologia de dessalinização e experiência em aplicação
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.