Veja os destaques
Resultados comprovados.
Impacto real.
Do design mais rápido à produção mais inteligente, o RapidLaunch ajuda você a atender às demandas do mercado de VEs—sem aumentar os gastos ou sacrificar a qualidade.
40% de eficiência aprimorada
Os primeiros a adotar relatam ciclos de design até 40% mais rápidos usando a base de código padronizada do RapidLaunch.
50% de reutilização de código
Mais da metade do código CLP está pronto para uso imediato—reduzindo o tempo e a complexidade do desenvolvimento.
10% de economia nos custos de pessoal
Processos de engenharia simplificados reduzem os custos de pessoal sem comprometer a qualidade ou a velocidade.
Ciclos de lançamento 20–40% mais rápidos
Os OEMs e os fabricantes de máquinas estão vendo cronogramas significativamente mais curtos do conceito à produção.
Com até 40% de projeto mais rápido e 10% de economia de pessoal, o RapidLaunch capacita as equipes a se moverem mais rápido, de forma mais inteligente e sem gastos adicionais.
Comece de forma mais inteligente com o RapidLaunch
Obtenha o Whitepaper completo
Saiba como lançar mais rápido—sem gastar mais.
Pronto para colocar esses insights em ação?
Use esses insights para agilizar a produção, capacitar seu pessoal e reduzir o risco de lançamento—sem aumentar os gastos. Nossos especialistas estão aqui para ajudar.