Loading

Construa os veículos inteligentes do futuro

Aproveite os dados na experiência de condução do futuro
OBTENHA O WHITEPAPER GRATUITO
Imagem conceitual de 5G de robótica na linha de montagem de fabricação de veículos elétricos usando inteligência artificial.
Como a inovação está moldando as cadeias de fornecimento do setor automotivo
OBTENHA O WHITEPAPER GRATUITO

Descubra o futuro dos carros conectados

A fabricação de veículos elétricos está em ascensão, e a tecnologia de carros conectados é a chave para o sucesso. Potencialize suas operações com experiência no setor para descobrir os benefícios, desafios e tendências futuras da produção de veículos elétricos. 

FUTURO DO EV: CONECTADO

Seu guia definitivo para o futuro das cadeias de fornecimento automotivo

Descubra o potencial oculto dos carros conectados na fabricação de VEs. Saiba como a tecnologia de carros conectados pode revolucionar suas linhas de produção de VEs, desbloquear novas fontes de receita e preparar seu negócio para o futuro da revolução dos veículos elétricos. Baixe nossa "publicação" para descobrir como: 

  • Simplificar a produção e otimizar recursos para lançamentos mais rápidos de modelos de VEs
  • Desbloquear serviços baseados em dados para gerar novas fontes de receita
  • Preparar sua fabricação para o futuro com insights sobre regulamentações e tendências de carros conectados
Engenheiro com colete de alta visibilidade usa computador para verificar a cibersegurança do dispositivo enquanto supervisiona a fábrica automotiva

"95% dos veículos em todo o mundo estarão conectados a um servidor ou outra plataforma de computador até 2030, em comparação com cerca de 50% em 2021"

– Evalueserve

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Set...
  3. Chevron LeftChevron Left Automação automotiva
  4. Chevron LeftChevron Left Produção de veículo elétrico
  5. Chevron LeftChevron Left Construa os veículos inteligentes do futuro
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.