Visualização Visão geral
Use a Visão geral para visualizar a definição de um dispositivo, incluindo o tipo de dispositivo, a revisão, a codificação eletrônica, a conexão e outros valores específicos do dispositivo.
Exemplo de visualização Visão geral

A visualização Visão geral inclui estes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Série | Exibe a série do dispositivo. |
Revisão | Exibe a versão do dispositivo. |
Codificação eletrônica | Exibe a codificação eletrônica usada para o dispositivo. |
Conexão | Exibe o tipo de conexão e o formato da comunicação. |
Dados compatíveis com MAOC | Especifica se os dados são compatíveis com a instrução MAOC (Motion Arm Output Cam [Came de Saída de Controle de Movimento do Braço]). Se os dados não forem compatíveis com MAOC, não será possível usar este módulo com instrução MAOC. Algumas opções de atribuição de pontos não estão disponíveis quando a opção Sim estiver selecionada. |
Data/hora | Especifica como as informações de registro de data e hora são salvas e relatadas para os eventos de entrada digital.
|
Atribuições de ponto | Exibe o modo de operação atribuído a cada ponto. |
Definição do dispositivo | Abre a caixa de diálogo Definição do dispositivo para alterar a revisão, a codificação eletrônica, o modo de ponto e outros valores específicos do dispositivo. |
Dê sua opinião