Visualização Eventos de entrada

A visualização Eventos de entrada mostra uma visão geral dos valores de configuração de todos os eventos de entrada. Você pode realizar certas tarefas somente quando o projeto estiver on-line.
Essa visualização só está disponível quando você seleciona o tipo de conexão “Dados com eventos” na definição do dispositivo. Consulte Definição do dispositivo.
IMPORTANTE:
Não é possível configurar eventos na visualização Eventos de entrada. Os parâmetros exibidos nesta visualização são somente leitura.
Você deve usar os tags Event Output para configurar um evento. Para obter mais informações, consulte Definições de tag de saída de evento.
Exemplo de visualização Eventos de entrada
A visualização Eventos de entrada inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Nome do membro
Valor
Evento
O número do evento ao qual esta configuração se aplica.
—
—
Habilitar evento
Exibe se o acionador de evento correspondente está ativo. Os eventos são acionados quando as condições corresponderem à definição do evento.
EO.Eventxx.En
  • 0 = A definição do acionador de evento não está ativa.
  • 1 = A definição do acionador de evento está ativa.
Travar evento
Indica se um evento permanece travado até ser reconhecido.
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = O evento não foi travado. Os novos eventos substituem os antigos.
  • 1 = O evento foi travado. Os eventos são travados até serem reconhecidos. Novos eventos não são relatados até que o evento atual seja reconhecido. Até quatro novos eventos são armazenados no buffer de memória. Quando o buffer de memória está cheio, eventos adicionais são perdidos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal