Visualização Conexão

Use a conexão para definir o comportamento do controlador para o dispositivo.
IMPORTANTE:
Para os módulos de E/S de segurança PointMax, você ajusta o intervalo do pacote requisitado na visualização Segurança.
  • Selecione a conexão Unicast ou Multicast a ser usada na rede EtherNet/IP. Para obter mais informações, consulte Conexão unicast ou multicast.
  • Visualize o motivo da falha de conexão.
    DICA:
    Se houver uma falha de conexão, a área Falha do módulo exibirá o código de erro com uma descrição que o ajudará a solucionar o problema do módulo. Para obter mais informações, consulte Localização de falhas do seu módulo.
  • Iniba o módulo. Para obter mais informações, consulte Inibição do módulo.
  • Configure a resposta a falhas para falhas de conexão enquanto o controlador estiver no modo de operação.
  • Habilite ou desabilite o diagnóstico automático.
    ATENÇÃO:
    Se você não habilitar o diagnóstico automático, o dispositivo não publicará diagnósticos no FactoryTalk Alarms and Events.
Exemplo de visualização de conexão

Conexão por EtherNet/IP

Os módulos de segurança PointMax I/O são compatíveis com o parâmetro de Conexão por EtherNet/IP.
  • Com os dados de entrada de segurança, você pode escolher Unicast ou Multicast.
  • Com os dados de saída de segurança, a conexão é definida como Unicast e N/A é exibido. Não é possível alterar este parâmetro.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal