Dados de segurança do módulo de entrada de segurança

Dados de parâmetro de segurança digital 5034-IB8S e 5034-IB8SXT
Atributo
Tipo de operação de ponto
Canal único
Canal duplo (na instrução do controlador)
Taxa de falha total [λ (relativa à segurança)]
3.93497E-06
3.98296E-06
Fração de falha segura (SFF)
99,997%
99,997%
Taxa de falha segura (λ
S
)
1.96748E-06
1.99148E-06
Cobertura de diagnóstico (DC)
99,993%
99,994%
Taxa de falha segura detectada (λ
SD
)
1.96736E-06
1.99136E-06
Taxa de falha segura não detectada (λ
SU
)
1.28515E-10
1.23271E-10
Taxa de falhas perigosas (λ
D
)
1.96748E-06
1.99148E-06
Taxa de falhas perigosas detectadas (λ
DD
)
1.96736E-06
1.99136E-06
Taxa de falhas perigosas não detectadas (λ
DU
)
1.28515E-10
1.23271E-10
Intervalo de testes de diagnóstico (DTI) (horas)
8
8
Tolerância a falhas em hardware (HFT)
0
1
Taxa de falso alarme (STR)
3.949E-06
4.118E-06
Tempo médio até a falha, falso (MTTF-falso), (horas)
253259
242837
PFH (1/hora)
1.285E-10
1.233E-10
PFD
méd
, no tempo de missão de 20 anos
1.126E-05
1.080E-05
Tempo de reação de segurança (SRT), (milissegundo)
Se o intervalo do pacote requisitado mudar, SRT (ms) = (RPI – 2) + 7 ms
7 a RPI de 2 ms
7 a RPI de 2 ms
Tempo médio para falha perigosa (MTTF
D
) = 1/λ
D
O tempo médio para reparações (MTTR) é de 8 horas = DTI
IMPORTANTE:
O módulo com falha não é reparável e deve ser substituído por um novo módulo dentro do tempo médio para reparações.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal