Níveis de adequação da aplicação de segurança

Adequação da aplicação de segurança para módulos de entrada de segurança PointMax
Nível de adequação
Condições
Observação:
Aplicações classificadas até, e incluindo, SIL 2, conforme definido na IEC 61508, e PL c, Categoria 2, conforme definido na ISO 13849-1.
Os módulos usam o modo de canal único:
  • O modo Ponto é Teste de pulso de segurança
  • O modo Ponto é Segurança
Considere o seguinte:
  • O tipo de modo de canal, isto é, único ou duplo, afeta o nível de desempenho e a categoria. Você pode usar os módulos nas aplicações SIL 3 independentemente do tipo de modo de canal.
  • Para alcançar o canal único SIL 3, o sensor utilizado também deve ser de canal único SIL 3.
  • O requisito de que o modo Ponto seja um teste de pulso de segurança pressupõe que somente o módulo de E/S de segurança fornece diagnóstico para um nível de adequação específico.
O sistema de segurança maior no qual o módulo de E/S de segurança reside pode fornecer o diagnóstico necessário para alcançar o nível de adequação estabelecido sem o requisito de que o modo Ponto seja um teste de pulso de segurança.
Para atingir o nível de integridade de segurança específico, consulte os esquemas elétricos do respectivo módulo de segurança.
Aplicações classificadas até, e incluindo, SIL 3, conforme definido na IEC 61508, e PL e, Categoria 4, conforme definido na ISO 13849-1.
Os módulos usam o modo de canal único:
  • O modo Ponto é Teste de pulso de segurança
  • O modo Ponto é Segurança
  • Exclusão de falha de fiação externa – Falhas causadas pelo cabeamento externo fora do gabinete de proteção devem ser evitadas de acordo com os requisitos de exclusão de falhas da EN ISO 13849-2, Tabela D.4.
    Isso pode ser tratado por pelo menos uma das seguintes medidas:
    • Cabos multicondutores separados
    • Blindagem individual com conexão ao terra
Os módulos usam o modo de canal duplo:
  • O modo Ponto é Teste de pulso de segurança
Os módulos usam o modo de canal duplo:
  • O modo Ponto é Segurança
  • Exclusão de falha de fiação externa – Falhas causadas pelo cabeamento externo fora do gabinete de proteção devem ser evitadas de acordo com os requisitos de exclusão de falhas da EN ISO 13849-2, Tabela D.4.
    Isso pode ser tratado por pelo menos uma das seguintes medidas:
    • Cabos multicondutores separados
    • Blindagem individual com conexão ao terra
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal