Visualização Conexão
Use a conexão para definir o comportamento do controlador para o dispositivo.
IMPORTANTE:
Para os módulos de E/S de segurança PointMax, você ajusta o intervalo do pacote requisitado na visualização Segurança.
- Selecione a conexão Unicast ou Multicast a ser usada na rede EtherNet/IP. Para obter mais informações, consulte Conexão unicast ou multicast.
- Visualize o motivo da falha de conexão.DICA:Se houver uma falha de conexão, a área Falha do módulo exibirá o código de erro com uma descrição que o ajudará a solucionar o problema do módulo. Para obter mais informações, consulte Localização de falhas do seu módulo.
- Iniba o módulo. Para obter mais informações, consulte Inibição do módulo.
- Configure a resposta a falhas para falhas de conexão enquanto o controlador estiver no modo de operação.
- Habilite ou desabilite o diagnóstico automático.ATENÇÃO:Se você não habilitar o diagnóstico automático, o dispositivo não publicará diagnósticos no FactoryTalk Alarms and Events.
Exemplo de visualização de conexão

Conexão por EtherNet/IP
Os módulos de segurança PointMax I/O são compatíveis com o parâmetro de Conexão por EtherNet/IP.
- Com os dados de entrada de segurança, você pode escolher Unicast ou Multicast.
- Com os dados de saída de segurança, a conexão é definida como Unicast e N/A é exibido. Não é possível alterar este parâmetro.
Dê sua opinião