Especificações de instrumentação de calibração

Quando você calibrar os módulos de entrada analógica, envie sinais de referência de corrente ou tensão para o módulo para calibrá-lo. Para manter a precisão da calibração de fábrica do seu módulo, use a instrumentação com as especificações listadas na tabela a seguir.
IMPORTANTE: Não calibre seu módulo com um instrumento que seja menos preciso do que os especificados na tabela a seguir. Pode resultar nos seguintes eventos:
  • A calibração parece ocorrer normalmente, mas o módulo reporta dados imprecisos durante a operação.
  • Uma falha de calibração ocorre, forçando a anulação da calibração. Quando isso acontece, o tag I.Chxx.CalFault é definido para o canal que você tentou calibrar. Você pode apagar esse tag concluindo uma calibração válida ou ligando a energia do módulo.
Especificações do instrumento
Código de catálogo
Tipo de entrada de canal
Especificações de instrumentação de calibração
5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Corrente (mA)
Fonte de 4,00 a 20,00 mA ±100 nA de corrente
Tensão (V)
Fonte 0 a 10 V ±2 µV de tensão
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal