Visualização Modbus secundário

Use a tela Modbus secundário para configurar os ajustes da comunicação Modbus como mestre/secundário.
Exemplo de visualização do Modbus secundário
Parâmetros da visualização do Modbus secundário
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Formato do Modbus
Determina se o formato de transmissão Modbus é Modbus RTU ou Modbus ASCII.
  • 0 = RTU (padrão)
  • 1 = ASCII
Tempo limite interframe
Especifica o tempo de atraso máximo para receber dados no modo RTU.
DICA: Esse parâmetro está disponível somente quando Formato do Modbus estiver definido como Modbus RTU.
0 não é um valor válido.
Use Tabela 2 e Tabela 3 para determinar o valor mínimo.
Endereço do nó
Especifica o endereço do nó do secundário.
1 a 247 (padrão = 1)
Diagnóstico
Quando o status do controlador estiver on-line, abra a janela de Diagnóstico para visualizar os contadores de diagnóstico relacionados ao desempenho e gerenciamento de erros do Modbus secundário.
–
Selecione Diagnóstico para ver as informações de diagnóstico do canal do Modbus secundário.
Exemplo de caixa de diálogo Diagnóstico do canal Modbus secundário
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal