Visualização Modbus mestre

Use a tela Modbus mestre para configurar os ajustes da comunicação Modbus como dispositivo Mestre.
Exemplo de visualização Modbus mestre
Parâmetros da visualização Modbus mestre
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Formato de Modbus
Determina se o formato de transmissão Modbus é Unidade Terminal Remota (Modbus RTU) ou ASCII Modbus.
  • 0 = RTU (padrão)
  • 1 = ASCII
Tempo de espera da resposta
Define o tempo mínimo que um cliente Modbus espera pela resposta do servidor antes de iniciar uma nova transmissão.
0 a 3.600.000 (x1 ms) (padrão = 200)
Pausa na transmissão
Especifica o atraso após a transmissão dos dados.
0 a 3.600.000 (x1 ms) (padrão = 200)
Tempo limite interframe
Especifica o tempo de atraso máximo para receber dados no modo RTU.
0 não é um valor válido.
Use Tabela 2 e Tabela 3 para determinar o valor mínimo.
Tentar contar novamente
Especifica o número máximo de vezes para tentar novamente a solicitação.
0 a 127 (padrão = 0)
Diagnóstico
Quando o status do controlador estiver on-line, abra a janela de Diagnóstico para visualizar os contadores de diagnóstico relacionados ao desempenho e gerenciamento de erros do Modbus mestre
–
Valores mínimos de tempo limite interframe (10 bit)
Baud Rate
Valor padrão
Intervalo válido (μs)
1200
58000
29000 a 65535000
2400
28000
14000 a 65535000
4800
14400
7200 a 65535000
9600
7200
3600 a 65535000
19200
3500
1750 a 65535000
38400
3500
1750 a 65535000
57600
3500
1750 a 65535000
115200
3500
1750 a 65535000
Valores mínimos de tempo limite interframe (11 bit)
Baud Rate
Valor padrão
Intervalo válido (μs)
1200
64000
32000 a 65535000
2400
32000
16000 a 65535000
4800
16000
8000 a 65535000
9600
8000
4000 a 65535000
19200
3500
1750 a 65535000
38400
3500
1750 a 65535000
57600
3500
1750 a 65535000
115200
3500
1750 a 65535000
Selecione Diagnóstico para ver as informações de diagnóstico do canal do Modbus mestre.
Exemplo de caixa de diálogo Diagnóstico do canal Modbus mestre
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal