Visualização Saídaxx – PWM
Use Saídaxx – PWM para visualizar ou configurar os pontos para o dispositivo.
Exemplo da visualização Saídaxx – PWM

A visualização Saídaxx – PWM inclui estes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Habilitar modulação por largura de pulso (PWM) | Determina se a saída é de modulação por largura de pulso ou de saída digital. |
Aplicar ciclo de trabalho a 50,0% para saída de trem de pulso (PTO) | Determina se o ciclo de trabalho específico da PTO deve ser aplicado, o qual é fixado em 50%. Se estiver ativado, O.Pwmxx.DutyCycle será ignorado. |
Habilitar limite de contagem de ciclo | Determina se será gerado um número definido de ciclos de pulso quando houver uma borda ascendente nos dados ou ciclos de pulso contínuos quando os dados estiverem ligados.
|
Executar todos os ciclos | Aplicável apenas quando a opção Habilitar limite de contagem de ciclo estiver habilitada. Quando O.Outputxx.Data muda para 0:
|
Estado de saída quando a modulação por largura de pulso está inativa | Determina o estado da saída quando a PWM está inativa.
|
Tempo do ciclo | Exibe o período em segundos de um ciclo de pulso. |
Ciclo de trabalho | Exibe a porcentagem do tempo de ciclo de pulso quando a saída está em um estado ativo. |
Limite de contagem de ciclo | Exibe o número de ciclos de pulso a serem gerados quando há uma borda ascendente nos dados. Aplicável somente quando a opção Habilitar limite de contagem de ciclo estiver habilitada. |
Estado de saída no modo de programa Estado do programa | Determina o comportamento de cada saída quando o controlador faz a transição para o modo de Programa ou modo Inibir. Enquanto estiver no modo de programa ou no modo de inibição, as saídas do controlador são ignoradas e a saída se comporta da seguinte forma:
|
Estado da saída em modo de falha de comunicação Estado de falha de comunicação | Determina o que acontece com a saída de cada ponto após uma falha de comunicação e o módulo entrar no modo de falha de comunicação.
|
Estado da saída em modo de falha de comunicação Duração do estado de falha de comunicação | Determina o tempo durante o qual o estado de saída no Modo de falha de comunicação é mantido antes do Estado de falha final. |
Estado da saída em modo de falha de comunicação Estado final de falha de comunicação | Determina se o módulo muda para energizado ou desenergizado após decorrida a Duração do estado de saída do modo de falha de comunicação. O estado final padrão é desenergizado. Se escolher Para sempre em Duração, você não poderá escolher um estado final. O módulo mantém o estado atual do Modo de falha de comunicação. |
Estado da saída quando a comunicação falhar no modo de programa | Determina a ação de saída se a comunicação falhar no modo de programa.
|
Diagnóstico | Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico. |
Dê sua opinião