Visualização Saídaxx – Controlado pela janela

Usar Saídaxx – Controlado pela janela para visualizar ou configurar uma saída específica para o dispositivo. Esta visualização está disponível se a saída for configurada como saída digital na caixa de diálogo Definição do dispositivo.
Exemplo de visualização Saídaxx – Controlado pela janela
A visualização Saídaxx – Controlado pela janela inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Estado de saída no modo de programa
Estado do programa
Determina o comportamento de cada saída quando o controlador faz a transição para o modo de Programa ou modo Inibir. Enquanto estiver no modo de programa ou no modo de inibição, as saídas do controlador são ignoradas e a saída se comporta da seguinte forma:
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
  • Manter – A saída mantém o último estado.
  • Controle local – A saída continua a ser controlada pelas janelas.
    Esta opção está disponível somente quando uma das seguintes condições for verdadeira:
    • O tipo de encoder é definido como SSI e o canal SSI controla a saída através de janelas.
    • O tipo de encoder está configurado como HSC, o contador controla esta saída por meio de janelas e o contador está configurado como Continuar a contagem no Modo de programa.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Estado de falha de comunicação
Determina o que acontece com a saída de cada ponto após uma falha de comunicação e o módulo entrar no modo de falha de comunicação.
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
  • Manter – A saída mantém o último estado.
  • Controle local – A saída continua a ser controlada pelas janelas.
    Esta opção está disponível somente quando uma das seguintes condições for verdadeira:
    • O tipo de encoder é definido como SSI e o canal SSI controla a saída através de janelas.
    • O tipo de encoder é definido como HSC, o contador controla essa saída por meio de janelas e o contador é configurado como Continuar contagem no modo de falha de comunicação.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Duração do estado de falha de comunicação
Determina o tempo durante o qual o estado de saída no Modo de falha de comunicação é mantido antes do Estado de falha final.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Estado final de falha de comunicação
Determina se o módulo muda para energizado ou desenergizado após decorrida a Duração do estado de saída do modo de falha de comunicação. O estado final padrão é desenergizado.
Se escolher Para sempre em Duração, você não poderá escolher um estado final. O módulo mantém o estado atual do Modo de falha de comunicação.
Quando a comunicação falha no modo de programa
Determina a ação de saída se a comunicação falhar no modo de programa.
  • Deixar as saídas no estado do Modo de programa – Siga o comportamento do Modo de programa.
  • Alterar saídas para o estado Modo de falha de comunicação – Siga o comportamento do Modo de falha de comunicação.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal