Visualização Contador – Ações de falha/programa

Use Contador – Ações de falha/programa para configurar o comportamento do contador quando o módulo estiver no modo de Programa ou no modo de Falha, ou quando ocorrer uma falha de comunicação.
Exemplo de visualização Contador – Ações de falha/programa
A visualização Contador – Ações de falha/programa inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Estado do contador no modo de programa
Determina o comportamento do contador quando o controlador faz a transição para o modo de Programa ou modo Inibir. No modo Programa ou no modo Inibir, os contadores do controlador são ignorados e o contador se comporta da seguinte maneira:
  • Continuar contagem
  • Manter - Manter a última contagem e retomar a contagem a partir dessa contagem quando o controlador passa para o modo de execução.
  • Valor definido pelo usuário – Definir a contagem para o valor definido pelo usuário e retomar a contagem a partir deste valor quando o controlador mudar para o modo de operação.
Estado do contador no modo de programa
Valor definido pelo usuário
Define o valor que é ajustado para contar quando o estado do contador no modo de programa é selecionado como valor definido pelo usuário.
Restaurar valores armazenados no modo de programa
Determina se os valores armazenados devem ser restaurando quando o controlador mudar para o modo de programa ou para o modo de inibição.
Estado do contador em modo de falha de comunicação
Determina o que acontece com o contador depois que ocorre uma falha de comunicação e o módulo entra no modo de falha de comunicação.
  • Continuar contagem
  • Manter - Manter a última contagem e retomar a contagem a partir dessa contagem quando o controlador passa para o modo de execução.
  • Valor definido pelo usuário – Definir a contagem para o valor definido pelo usuário e retomar a contagem a partir deste valor quando o controlador mudar para o modo de operação.
Estado do contador no modo de falha de comunicação
Valor definido pelo usuário
Define o valor que é definido para contar quando Estado do contador no modo de falha de comunicação é selecionado como valor definido pelo usuário.
Restaurar valores armazenados no modo de falha de comunicação
Determina se os valores armazenados devem ser restaurados após ocorrer uma falha de comunicação e o módulo entrar no Modo de falha de comunicação.
Quando a comunicação falha no modo de programa
Determina a ação do contador se a comunicação falhar no modo de programa.
  • Deixar o contador no estado do Modo de programa – Siga o comportamento do Modo de programa.
  • Alterar contador para o estado Modo de falha de comunicação – Siga o comportamento para o Modo de falha de comunicação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal