Visualização Contador – Alarmes
Use Contador – Alarmes para configurar os alarmes para o contador.
Exemplo de visualização Contador – Alarmes

A visualização Contador – Alarmes inclui estes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Limite do alarme de largura de pulso | Define a largura máxima do pulso permitida antes que o alarme de largura do pulso seja acionado. Se a largura de pulso instantânea ou média exceder a largura máxima de pulso, o alarme de largura de pulso será acionado. |
Limite do alarme de aceleração | Define a taxa máxima de aceleração permitida antes que o alarme de aceleração seja acionado. Se a taxa de aceleração instantânea ou média exceder a taxa máxima de aceleração, o alarme de aceleração será acionado. Um valor de 0 desabilita o Alarme. |
Limite do alarme de desaceleração | Define a taxa máxima de desaceleração permitida antes que o alarme de desaceleração seja acionado. Se a taxa de aceleração instantânea ou média for menor que a taxa de desaceleração máxima, o alarme de desaceleração será acionado. Um valor de 0 desabilita o Alarme. |
Limite do alarme de frequência | Define o limite de frequência permitido antes que o alarme de frequência seja acionado. Se a frequência instantânea ou média exceder esse limite, o alarme de frequência é acionado. |
Limite de alarme de zero frequência | Exibe o valor que a frequência ou frequência média deve ser inferior para acionar o alarme de frequência zero. |
Reter alarme de zero frequência | Determina se o alarme de frequência zero fica travado, de modo que não é desativado até ser explicitamente destravado. |
Habilitar alarme de pulso ausente | Determina se o alarme de pulso ausente está habilitado. |
Limite de alarme de pulso ausente | Exibe o tempo que deve decorrer entre a detecção da borda ascendente de pulsos consecutivos antes que o alarme de pulso ausente seja acionado. |
Reter alarme de pulso ausente | Determina se o alarme de pulso ausente fica travado, de modo que não é desativado até ser explicitamente destravado. |
Diagnóstico | Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico. |
Dê sua opinião