Configurar o tempo de execução como serviço
Instale e configure as Ferramentas do FactoryTalk Optix Runtime para iniciar
Aplicativos FactoryTalk Optix
no modo de tempo de execução como serviço.- Durante a instalação das Ferramentas do FactoryTalk Optix Runtime:
- SelecionePersonalizar.
- ExpandaFerramentas do FactoryTalk Optix Runtime,VERSIONem queVERSIONé a versão das Ferramentas do FactoryTalk Optix Runtime.
- SelecioneExecutar o FactoryTalk Optix como um serviço.
DICA: Para alterar o modo de tempo de execução entre o modo padrão de aplicativo de tempo de execução e o modo de tempo de execução como serviço, você precisa reinstalar as Ferramentas do FactoryTalk Optix Runtime.Para obter mais informações, consulte Instalar as Ferramentas de Tempo de Execução em dispositivos do Windows. - Implemente o aplicativo no dispositivo de destino no modo de tempo de execução como serviço.Para obter mais informações, consulte Implementar um aplicativo FactoryTalk Optix.
Dê sua opinião