Desenhar uma polilinha
Use a ferramenta
Polilinha
para desenhar uma polilinha ou um polígono.
DICA:
Você também pode desenvolver um NetLogic personalizado para criar polilinhas programaticamente. Consulte Crie uma polilinha com NetLogic.
- NaExibição de projeto, clique duas vezes no contêiner para incluir o objeto.
- Na barra de ferramentas do editor, selecione
Polilinha. - No editor, posicione a cruz onde a polilinha ou o polígono deve começar.
- Desenhe a forma:DICA: Depois de desenhar a forma, você não pode alterar pontos de polilinha, mas pode redimensionar a forma inteira.
- Polilinha. Selecione os pontos na tela. Pressionepara finalizar o desenho da forma.Esc
- Polígono. Selecione os pontos na tela e selecione o ponto inicial para fechar o polígono.DICA: Para não conectar o último segmento de linha com o primeiro segmento de linha, segureao posicionar o último segmento de linha.Ctrl
O objeto é exibido no editor e naExibição de projeto. - (opcional) EmPropriedades, edite as configurações deAparência:
- Visível. Mostra o objeto em tempo de execução.
- Habilitado. Habilita a interação com o objeto em tempo de execução.
- Opacidade. Nível de opacidade do objeto em porcentagem. Defina para0para tornar o objeto transparente.
- Piscada. Pisca o objeto em tempo de execução.
- Rotação. Gira o objeto em torno de seu ponto central (em graus de arco). Valores positivos giram o objeto no sentido horário; valores negativos giram o objeto no sentido anti-horário.
- Cor da borda. Cor da borda do objeto.
- Cor de preenchimento. Cor de preenchimento do objeto.
- Espessura. Espessura das linhas do objeto.
- Teste de interseção visível. Intercepta seleções do usuário. Falso por padrão - as seleções de usuário não são interceptadas e são passadas para o objeto subjacente.
- Elemento a ser movido. Consulte Tornar móvel um objeto gráfico.
- (opcional) Para redimensionar, mover ou alinhar o objeto, consulte Layout de objetos gráficos.
Para agrupar objetos de desenho, consulte Agrupar objetos de desenho.
polyline
polygon
Dê sua opinião