Desenhar uma elipse

Use a ferramenta
Elipse
para desenhar um círculo ou uma forma oval.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes no contêiner para incluir o objeto.
  2. Na barra de ferramentas do editor, selecione Ícone Elipse
    Elipse
    .
  3. No editor, posicione a cruz onde a elipse deve começar.
  4. Arraste a elipse até a posição final.
    O objeto é exibido no editor e na
    Exibição de projeto
    .
  5. (opcional) Em
    Propriedades
    , edite as configurações de
    Aparência
    :
    • Visível
      . Mostra o objeto em tempo de execução.
    • Habilitado
      . Habilita a interação com o objeto em tempo de execução.
    • Opacidade
      . Nível de opacidade do objeto em porcentagem. Defina para
      0
      para tornar o objeto transparente.
    • Piscada
      . Pisca o objeto em tempo de execução.
    • Rotação
      . Gira o objeto em torno de seu ponto central (em graus de arco). Valores positivos giram o objeto no sentido horário; valores negativos giram o objeto no sentido anti-horário.
    • Cor da borda
      . Cor da borda do objeto.
    • Cor de preenchimento
      . Cor de preenchimento do objeto.
    • Espessura da borda
      . Espessura da borda do objeto em pixels.
    • Teste de interseção visível
      . Intercepta seleções do usuário. Falso por padrão - as seleções de usuário não são interceptadas e são passadas para o objeto subjacente.
    • Elemento a ser movido
      . Consulte Tornar móvel um objeto gráfico.
  6. (opcional) Para redimensionar, mover ou alinhar o objeto, consulte Layout de objetos gráficos.
  7. (opcional) Em
    Eventos
    , adicione métodos a eventos existentes ou adicione novos eventos e métodos. Consulte Eventos e Métodos.
Para agrupar objetos de desenho, consulte Agrupar objetos de desenho.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal