Variáveis de data e hora
Vincule a propriedade de um objeto gráfico a uma variável
DateTime
predefinida para configurar a data e a hora no dispositivo HMI. Por exemplo, vincule à variável Fuso horário
para exibir o fuso horário local do dispositivo HMI. Para vincular a uma variável, consulte Criar vínculos dinâmicos.A categoria
DateTime
no navegador de vínculos dinâmicos exibe as variáveis relacionadas à data e hora do dispositivo HMI.Variável | Tipo | Definição | Ler ou gravar | Reinicialização necessária |
---|---|---|---|---|
Sincronização de data e hora | TimeSynchronizationModeEnum | Sincronização de data e hora manual ou automática | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Servidor NTP remoto | String | Configuração do servidor NTP remoto que fornece a data e hora | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Data e hora | DateTime | Data e hora do dispositivo HMI. | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Fuso horário | String | Fuso horário do dispositivo HMI. | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Interfaces do servidor NTP local | String[0] | Interfaces por meio das quais o sistema atua como um servidor NTP | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
date time variable
time synchronization
remote ntp server
date and time
timezone
local ntp server
Dê sua opinião