Configurar tempo limite de inatividade para uma sessão
Use
IdleTimeoutEvent
para que um tempo limite de inatividade seja aplicado a toda a sessão. Um tempo limite pode disparar qualquer evento personalizado- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse na pastaUIe selecione .OSessãoDaInterfaceDoUsuário# (type)é exibido naExibição de projeto.
- (opcional) Passe o mouse sobreSessãoDaInterfaceDoUsuário# (type), selecionee digite um nome novo para a sessão da interface do usuário.
- EmPropriedades, defina estes valores:
- Duração do tempo limite de inatividade. Digite a duração do tempo limite.
- Tempo limite de inatividade ativo. Defina comoVerdadeiro.
- EmEventos, apósIdleTimeoutEvent, selecioneAdicionar novo método, expandaComandose selecione o comando a ser executado quando o evento de tempo limite for disparado.
- Aplique a sessão aos mecanismos de apresentação:
- NaExibição de projeto, selecione um mecanismo de apresentação.
- EmPropriedades, emSessões, selecione o tipo de sessão da interface do usuário.
Para obter mais informações sobre mecanismo de apresentação, consulte Mecanismos de apresentação.
Dê sua opinião