Importar ou exportar receitas em tempo de execução

Use o NetLogic RecipeImportExport para importar receitas de um arquivo
CSV
ou exportar receitas para um arquivo
CSV
em tempo de execução.
  1. Para importar ou exportar receitas em tempo de execução
  2. Na barra de ferramentas, selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
  3. Nas
    Bibliotecas
    :
    1. Selecione
      Scripts
      .
    2. No painel direito, arraste
      Importar e exportar receitas
      para uma pasta na
      Exibição de projeto
      .
      Arraste
      Importar e exportar receitas
      para a pasta
      Modelo
      .
    3. Selecione
      Fechar
      .
  4. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o objeto
    RecipeImportExport
    .
  5. Em
    Propriedades
    :
    1. Na propriedade
      EsquemaDeReceita
      , selecione o esquema de receita do objeto de referência.
    2. Em
      CSVFile
      , digite o caminho completo do arquivo
      CSV
      a ser importado ou exportado.
      C:\temp\export_recipes.csv
      OBSERVAÇÃO: Os campos do arquivo
      CSV
      a ser importado devem ser iguais aos das colunas do banco de dados.
    3. Na propriedade
      CSVSeparator
      , defina o delimitador do CSV.
    4. Para delimitar os campos com aspas no arquivo
      CSV
      , defina a propriedade
      WrapFields
      como
      Verdadeiro
      .
  6. Configure os botões para disparar a importação ou exportação:
    • Adicione um objeto Botão em um contêiner e associe seu Evento MouseClick ao método Importar do NetLogic.
    • Adicione um objeto Botão em um contêiner e associe seu Evento de MouseClick ao método Exportar do NetLogic.
    Para obter mais informações, consulte Botão e Adicionar um método a um evento existente.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal