Editar um registrador de eventos
É possível editar um registrador de eventos no editor e em
Propriedades
.Pré-requisitos
- Para editar um registrador de eventos:
- NaExibição de projeto, clique duas vezes em um objeto Registrador de eventos.
- Para alterar as variáveis para o registro em log, no editor, expanda as categorias para selecionar ou desmarcar as caixas de seleção de variáveis e, em seguida, selecioneAplicar.IMPORTANTE:Ao selecionar uma variável para registrar em log, um vínculo dinâmico é definido automaticamente emCampos do evento para registrar em log. O vínculo dinâmico aponta para o argumento do evento correspondente selecionado automaticamente. Se o argumento do evento não representar os dados de interesse, selecione um atributo diferente na caixa de diálogoVínculo dinâmico.Você pode combinar vários argumentos de evento usando vínculos dinâmicos ou conversores (por exemplo, um formatador de strings).
- Para alterar as propriedades do registrador de eventos, emPropriedades, defina:
- Habilitado:
- Verdadeiro. O registrador registra eventos em log.
- Falso. O registrador não registra eventos em log.
- Localidades. As traduções de strings localizadas armazenadas no banco de dados com base nas IDs de localidade (por exemplo:en-US).
- Banco de dados. O banco de dados que registra os dados do registrador.
- Para adicionar uma configuração de evento e registrar em log os eventos de interesse:
- EmPropriedades, ao lado deConfigurações do evento, selecione.
- EmConfiguraçãoDoEvento, defina#Origem do evento.OrigemValor deOrigem do eventoValor deEscutar subárvoreQualquer objeto do projeto:(sem valor)VerdadeiroNó/objeto e todos os objetos filhos:Vínculo dinâmico (nó/objeto pai)VerdadeiroObjeto específico do projeto:Vínculo dinâmico (objeto específico)Falso
- EmTipo de evento, selecione o evento do tipo que você deseja.DICA: Considere criar um registrador de eventos dedicado para os tipos de eventos de auditoria.
- No editor, selecione as variáveis a serem registrados em log e selecioneAplicar.IMPORTANTE:Ao selecionar uma variável para registrar em log, um vínculo dinâmico é definido automaticamente emCampos do evento para registrar em log. O vínculo dinâmico aponta para o argumento do evento correspondente selecionado automaticamente. Se o argumento do evento não representar os dados de interesse, selecione um atributo diferente na caixa de diálogoVínculo dinâmico.Você pode combinar vários argumentos de evento usando vínculos dinâmicos ou conversores (por exemplo, um formatador de strings).
- Para registrar em log somente os eventos gerados pelas interações do usuário com o aplicativo, definaSessões não interativas excluídascomoVerdadeiro.
- Para excluir uma configuração de evento e parar o registro de eventos específicos em log, emPropriedades, ao lado deConfiguraçãoDoEvento, selecione#.Excluir
Dê sua opinião