Adicionar um registrador de eventos

Configure um registrador de eventos para exibir os valores armazenados em uma tabela.
Pré-requisitos
Crie um banco de dados para o registrador de eventos. Consulte Criar um banco de dados embutido ou Criar um banco de dados ODBC.
  1. Para adicionar um registrador de eventos
  2. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Registradores
    e selecione
    Novo
    Registrador de eventos
    .
  3. Para armazenar as traduções das strings localizadas no tipo de dados 1, em
    Localidades
    , digite os IDs de localidade.
    Por exemplo, digite
    en-US
    .
  4. Para adicionar uma configuração de evento e registrar em log os eventos de interesse:
    1. Em
      Propriedades
      , ao lado de
      Configurações do evento
      , selecione
      Add
      .
    2. Em
      ConfiguraçãoDoEvento
      #
      , defina
      Origem do evento
      .
      Origem
      Valor de
      Origem do evento
      Valor de
      Escutar subárvore
      Qualquer objeto do projeto:
      (sem valor)
      Verdadeiro
      Nó/objeto e todos os objetos filhos:
      Vínculo dinâmico (nó/objeto pai)
      Verdadeiro
      Objeto específico do projeto:
      Vínculo dinâmico (objeto específico)
      Falso
    3. Em
      Tipo de evento
      , selecione o evento do tipo que você deseja.
      DICA: Considere criar um registrador de eventos dedicado para os tipos de eventos de auditoria.
    4. No editor, selecione as variáveis a serem registrados em log e selecione
      Aplicar
      .
      IMPORTANTE:
      Ao selecionar uma variável para registrar em log, um vínculo dinâmico é definido automaticamente em
      Campos do evento para registrar em log
      . O vínculo dinâmico aponta para o argumento do evento correspondente selecionado automaticamente. Se o argumento do evento não representar os dados de interesse, selecione um atributo diferente na caixa de diálogo
      Vínculo dinâmico
      .
      Você pode combinar vários argumentos de evento usando vínculos dinâmicos ou conversores (por exemplo, um formatador de strings).
    5. Para registrar em log somente os eventos gerados pelas interações do usuário com o aplicativo, defina
      Sessões não interativas excluídas
      como
      Verdadeiro
      .
  5. Em
    Banco de dados
    , selecione o banco de dados em que as propriedades selecionadas serão armazenadas.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal