Importar fontes

Você pode configurar o
Aplicativo FactoryTalk Optix
para usar fontes personalizadas em formato
TTF
ou
OTF
. Para usar uma fonte diferente do padrão, importe a fonte para o projeto para disponibilizá-la como uma propriedade do objeto.
DICA: Se você usar o
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
em vez de executar esse procedimento, copie os arquivos de fonte
TTF
ou
OTF
personalizados na pasta
ProjectName
\ProjectFiles\Font
.
  1. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Procurar arquivos do projeto
    .
  2. Em
    Arquivos do projeto
    , selecione
    Importar arquivos
    .
  3. Navegue e selecione a fonte a importar e selecione
    Abrir
    .
    Verifique se a fonte selecionada para o projeto está disponível no dispositivo e se ele aceita os caracteres necessários.
  4. Feche
    Arquivos do projeto
    .
    DICA: Para alterar a família da fonte, a espessura, o itálico, o tamanho e a cor, consulte Folha de estilos.
A fonte estará disponível nas propriedades
Família da fonte
dos objetos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal