Imagem de vários estados
Objeto que pode possuir vários estados da imagem com base no valor de entrada. Cada estado da imagem pode fazer referência a uma imagem diferente e ter uma opacidade específica. Se o valor de entrada não corresponder a nenhum estado da imagem, é usado o valor padrão (primeiro estado definido).
Exemplo
Estado 0: 100% de opacidade

Estado 1: 50% de opacidade

Estado 3: 25% de opacidade

multistate
multistate image
Dê sua opinião