Configurar widgets de alarme
Depois de adicionar o Gerenciador de alarmes e o Resumo de alarmes ao seu projeto, você precisará configurar os widgets.
- NaExibição de projeto, desbloqueieGerenciadorDeAlarmes (type)e ajuste o layout, o modelo e a lógica do widget.
- Em, para quaisquer filtros de alarme que você deseja que sejam acessíveis para os widgets, selecioneVerdadeiro.
- Em 2 que você deseja ativar, selecione, para quaisquer alarmes ativados emVerdadeiro.
- (Opcional) NaExibição de projetoDesbloquearResumoDeAlarmes (type)e ajuste o layout, o modelo e a lógica do widget.
- Em, para quaisquer filtros de alarme que você deseja que sejam acessíveis para os widgets, selecioneVerdadeiro.
- Em 5 que você deseja ativar, selecione, para quaisquer alarmes ativados emVerdadeiro.
- NaExibição de projeto, selecione e:
- EmAlarmWidgetsFilters (type), ajuste os parâmetros da janela de filtros.
- EmAlarmWidgetsTimedShelve (type),ajuste a duração máxima do adiamento por tempo especificado e predefina a duração do adiamento por tempo especificado.
- EmAlarmWidgetsViewDetail (type), ajuste as informações que são exibidas na exibição Detalhes do alarme em tempo de execução.DICA: A exibiçãoDetalhes do alarmepor padrão exibe todas as informações de alarme disponíveis. Você pode remover elementos dessa exibição, se não precisar deles. Por exemplo, se você não quiser que a exibição Detalhes exiba tags, na exibição deProjeto, poderá selecionar todas as tags emAlarmDetailse excluí-las.
- EmAlarmSummaryButton (type), ajuste as propriedades de todos os botões do widget Resumo de alarmes.
- EmAlarmManagerButton (type), ajuste as propriedades de todos os botões do widget Gerenciador de alarmes.
Para todos os componentes do widget de alarme, você também pode ajustar o layout. Por exemplo, você pode modificar nomes de botões, posicionamento, tamanhos e cores de fundo.
Dê sua opinião