Configurar um log de alarmes

Um log de alarmes exibe a data e a hora em que os alarmes ocorreram no sistema, bem como o estado de cada alarme.
A visualização do log de alarmes em tempo de execução requer um banco de dados, um registrador configurado e o widget
Grade de alarmes
ou
Grade de histórico de alarmes
. O widget
Grade de log de alarmes
exibe o log de eventos de alarme. A
Grade de log de eventos de alarme
exibe os dados de cada evento de alarme e o estado do alarme. Cada linha na grade representa uma mudança de estado de um evento de alarme.
  1. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Bibliotecas de modelos
    e, depois,
    Misc
    .
  2. Em
    Componentes
    , arraste o objeto
    Registrador de eventos de alarmes
    para a pasta
    Registradores
    da
    Exibição de projeto
    .
    O
    RegistradorDeEventosDeAlarme#
    é exibido.
  3. Em
    Bibliotecas de modelos
    , selecione
    Fechar
    .
  4. Na
    Exibição de projeto
    , arraste o objeto de banco de dados desejado para o valor da propriedade
    Banco de dados
    do registrador. O banco de dados é associado ao registrador.
  5. Selecione
    Bibliotecas de modelos
    e, depois,
    Widgets
    .
  6. Arraste o widget
    Grade de alarmes
    ou
    Grade de histórico de alarmes com filtro
    para a pasta na
    Exibição de projeto
    .
    O novo widget é exibido.
  7. Na
    Exibição de projeto
    , arraste o registrador para
    Propriedades
    em
    RegistradorDeEventosDeAlarme
    .
    Os dados que o log registra em tempo de execução agora estarão visíveis.
  8. (opcional) Para personalizar a aparência gráfica do widget, personalize a grade de dados, a data e a hora, o botão e a cor do texto no widget.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal