Grades de log de alarmes
Registre alarmes em dois tipos de grades.
- Grade de log de alarmes. Exibe um log de eventos de alarme registrados em um banco de dados por um registrador de eventos, como por exemplo, o registrador de eventos de alarmes. A grade de log de alarmes exibe as informações e status de alarmes em uma tabela. Cada linha na tabela corresponde a uma alteração no status do alarme.
- Grade de log de alarmes com filtro. Exibe os dados registrados da mesma maneira que a grade de log de alarmes, mas permite filtrar os alarmes temporariamente.
Como exemplo, a grade de alarmes pode exibir as colunas de informações a seguir:

As colunas padrão em uma grade de alarmes incluem:
Coluna | Descrição |
---|---|
Data/hora | Data e hora em que o evento de alarme foi atualizado pela última vez |
Nome | Nome do objeto de alarme que gerou o evento de alarme |
Variável de origem | Variável monitorada |
Mensagem | Mensagem associada ao evento de alarme |
Ativo | ![]() ![]() |
Reconhecido | ![]() ![]() |
Confirmado | ![]() ![]() |
Gravidade | Nível de gravidade do alarme, de 1 a 1.000 |
Dê sua opinião