- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Variáveis de interfaces de rede
Vincule uma propriedade do objeto gráfico a uma variável predefinida de
Interfaces da rede
no objeto Endereços IP adicionais
para configurar a rede para o dispositivo HMI. Por exemplo, vincule à variável Endereços IP
para especificar o endereço IP do dispositivo HMI. Para vincular a uma variável, consulte Criar vínculos dinâmicos.A categoria
Endereços IP adicionais
em Interfaces da rede
no navegador de vínculos dinâmicos exibe as variáveis relacionadas ao dispositivo HMI.
Variável | Tipo | Definição | Ler ou gravar | Reinicialização necessária |
---|---|---|---|---|
Nome da interface | String | Nome da interface | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
DHCP ativado | Boolean | Obtém automaticamente configurações de IP usando DHCP | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Endereço IP | String | Endereço IP da rede | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Máscara | String | Máscara de sub-rede da rede | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
DNS 1 | String | Endereço DNS primário da rede | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
DNS 2 | String | Endereço DNS secundário da rede | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Gateway padrão | String | Endereço IP do gateway da rede padrão | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
interface da rede
endereço ip
endereço ip
máscara
dns
gateway
variável de interface da rede
Dê sua opinião