Crie um banco de dados Influx

  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Armazenamentos de dados
    e selecione
    Banco de dados InfluxDB
    .
  2. Em
    Propriedades
    , preencha:
    • Servidor
      . Endereço IP ou nome do host do servidor do banco de dados.
    • Porta TCP
      . A porta TCP do servidor de banco de dados.
      DICA: Normalmente, o valor padrão para servidores InfluxDB é 8086.
    • Organização
      . A organização deve corresponder àquela especificada no servidor do banco de dados.
    • Bucket
      . O bucket deve corresponder ao especificado no servidor do banco de dados.
    • Token
      . O token deve corresponder ao especificado para obtenção de dados do servidor do banco de dados.
    • Usar SSL
      . Para conexão de dados segura, defina como
      Verdadeiro
      .
    • Certificado do servidor
      . O certificado do servidor deve corresponder ao especificado no servidor do banco de dados para conexão SSL segura.
    DICA:
    O armazenamento de dados do InfluxDB tem a propriedade adicional para cada tabela criada para atribuir tags do InfluxDB ao conjunto de dados. As tags do InfluxDB são usadas pelo banco de dados Influx para identificar e rotular pontos de dados para análise posterior. Também é a maneira de registrar em log pontos de dados com o mesmo carimbo de data/hora no mesmo bucket e medição e evitar a perda de dados.
    Por exemplo: Sem tags definidas, quando muitos eventos são disparados ao mesmo tempo (com o mesmo carimbo de data/hora), o InfluxDB os substitui e apenas um registro é registrado em log no banco de dados. Para evitar isso, você pode vincular a propriedade a uma propriedade exclusiva de um evento registrado (como ). Isso força o servidor InfluxDB a registrar todos os pontos de dados com o mesmo carimbo de data/hora. Você pode usar a propriedade para adicionar qualquer variável como um rótulo para pontos de dados, para manter e analisar dados armazenados no servidor
(opcional) Configure a estrutura do banco de dados. Consulte Configurar uma tabela de banco de dados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal