Banco de dados

Um objeto de banco de dados representa um banco de dados embutido ao projeto ou um banco de dados externo.
É possível ler e gravar em um banco de dados usando:
  • Consultas SQL padrão
  • Métodos OPC UA expostos pelo objeto

Tipos de banco de dados disponíveis

Objeto
Descrição
Banco de dados embutido
Objeto que representa um banco de dados SQLite interno ao projeto em tempo de execução. Geralmente, usa-se um objeto de banco de dados embutido para gerenciar os dados que suportam outros objetos dentro do
FTOptixApplication
.
O banco de dados embutido não tem limite de leitura/gravação.
DICA: O número máximo de colunas da tabela é 2.000.
Banco de dados ODBC
Objeto que representa um banco de dados local ou remoto suportado pelo protocolo ODBC (Open Database Connectivity). Você pode usar ODBC para consultar ou preencher um banco de dados remoto mantido por outros sistemas que contêm os dados do projeto.
Dependendo da política de gerenciamento de acesso do banco de dados externo, esse banco pode ter limites de leitura/gravação.
Banco de dados Influx
Um objeto que representa um banco de dados Influx remoto, útil principalmente para dados de séries temporais. De forma limitada, você pode usar SQL para consultar ou preencher um banco de dados remoto mantido por outros sistemas que contêm os dados do projeto.
DICA: O analisador do FactoryTalk Optix consegue transformar apenas alguns comandos SQL em InfluxQL (linguagem de consulta do Influx). Consulte Limitações do banco de dados Influx.
Dependendo da política de gerenciamento de acesso do banco de dados externo, esse banco pode ter limites de leitura/gravação.

Uso de bancos de dados

Exemplos de objetos que podem ler e gravar em um banco de dados
Objeto
Interação com banco de dados
Grade de dados
Consulte um banco de dados para obter os dados a serem exibidos em tempo de execução. Por exemplo, exiba registros de banco de dados de uma data específica em uma Grade de dados.
Lista
Seleção suspensa
Gráfico de tendências
Registrador de dados
Dados armazenados
Registrador de eventos
Esquema de receita
Armazenar e ler dados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal