LCD_BKLT_REM (iluminação de fundo LCD remota)

A instrução LCD_BKLT_REM define os parâmetros de iluminação de fundo do LCD remoto em um programa do usuário.
Detalhes da operação:
As configurações de iluminação de fundo definidas na LCD_BKLT_REM são usadas quando a tela LCD remoto é:
  • Uma tela definida pelo usuário usando LCD_REM.
  • A tela de Status de E/S padrão.
  • Para todas as outras telas, as configurações de iluminação de fundo usadas são aquelas definidas usando o menu no LCD remoto.
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
LCD_BKLT_REM
LCD_BKLT_REM
Parâmetros da LCD_BKLT_REM
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação da instrução.
TRUE: Executa REM_LCD_BKLT, sobrescreve qualquer configuração atual de iluminação de fundo.
FALSE: REM_LCD_BKLT está desabilitado e as configurações do menu LCD remoto entram em vigor.
Color
Entrada
UINT
Código da cor da iluminação de fundo:
  • 0: Branco
  • 1: Azul
  • 2: Vermelho
  • 3: Verde
  • 4-65535: Reservado
Mode
Entrada
UINT
  • 0: Permanentemente DESLIGADO
  • 1: Permanentemente LIGADO
  • 2: Flash (intervalo de 1 segundo)
  • 3-65535: Reservado
LCD_BKLT_REM
Saída
BOOL
TRUE: Instrução executada com sucesso.
FALSE: Ocorreu um erro durante a execução da instrução.
Sts
Saída
UINT
Status da operação do LCD remoto.
Códigos de status LCD_BKLT_REM:
  • 0: A entrada de Habilitar é false.
  • 1: Sucesso.
  • 2: LCD remoto não detectado.
    Pode ocorrer quando:
    • O LCD remoto não está fisicamente conectado ao controlador ou a fiação não está correta.
    • As configurações da porta serial são diferentes do exigido para o LCD remoto.
  • 3: Erro de conexão.
    Pode ocorrer quando há um erro de máquina de estado interno como uma incompatibilidade entre a versão do firmware do controlador e a versão do firmware do RLCD.
  • 4: Código da cor inválido.
  • 5: Modo inválido.
  • 6-65535: Reservado.

Exemplos de LCD_BKLT_REM

Exemplo de diagrama de blocos de função LCD_BKLT_REM
Exemplo de diagrama de ladder LCD_BKLT_REM
Exemplo de diagrama de ladder LCD_BKLT_REM
Exemplo de texto estruturado LCD_BKLT_REM
Exemplo de texto estruturado LCD_BKLT_REM
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal