Página de configuração da Porta serial - Modbus RTU

Use a página de configuração de Modbus RTU para realizar as seguintes ações:
As definições de configuração exibidas variam de acordo com a seleção do controlador
Micro800
.
Definições de configuração do Modbus RTU
Configuração
Descrição
Configurações comuns
Diagnosticar
Abre a exibição Diagnósticos de comunicação.
Diagnosticar
fica disponível quando o controlador está online e
CIP em série
ou
Modbus RTU
está selecionado como o driver.
Taxa de transmissão
Lista a taxa de transmissão em bits por segundo. As opções são:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
A taxa de transmissão padrão é 19.200.
Paridade
Lista o uso de bit de paridade nos pacotes de comunicação. As opções são:
  • Nenhum
  • Ímpar
  • Par
O valor padrão é Nenhum.
Função do Modbus
Especifica a função da porta Modbus. As opções são as seguintes:
  • Mestre
  • Escravo
  • Automático
A opção padrão é
Mestre
.
Endereço da unidade
Especifica o ID da unidade se configurada como um servidor Modbus (escravo).
A opção não fica disponível quando a
Função do Modbus
é definida como
Mestre
.
Quando você seleciona
Escravo
ou
Automático
para a
Função do Modbus
, o endereço da unidade varia de 1 a 247. O valor padrão é
1
.
Por exemplo, em um cenário em que o controlador está configurado como um Modbus RTU escravo conectado a um Componente do
PanelView™
(PVC), o PVC é o Modbus mestre e usa o endereço 0.
Controle de Protocolo
Mídia
Especifica os tipos de mídia compatíveis. As opções disponíveis para os controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E são:
  • RS232
  • RS485
Linha de controle
Especifica o tipo de handshake usado para comunicação.
  • Selecione
    RTS/CTS
    se o mestre e o escravo estiverem usando modems half-duplex.
  • Selecione
    Sem handshake
    para comunicação direta ponto a ponto sem modem.
Bits de dados
Especifica o número de bits de dados por caractere. O valor é 8 e é somente leitura.
Bits de parada
Especifica o número de bits de parada por caractere. As opções incluem
1
e
2
. A opção padrão é 1.
Temporizador de resposta
Especifica o tempo mínimo de espera de um mestre Modbus para uma resposta do escravo Modbus antes que uma nova transmissão possa começar.
O valor varia de 0 a 4.294.967.295. O valor padrão é 200.
Em um cenário em que o controlador
Micro800
serve como um mestre do Modbus RTU escravo, para enviar uma resposta completa, o valor deve estar restrito dentro do tempo necessário do escravo.
Pausa de transmissão
Especifica a quantidade de tempo para esperar após a transmissão de dados. O valor varia de 0 a 4.294.967.295. O valor padrão é 200.
Entre estruturas (atraso/tempo limite)
Especifica o tempo de espera depois de uma solicitação de transmissão. O valor varia de 0 a 4.294.967.295. O valor padrão é 0.
Pré-atraso de RTS
Especifica o tempo de espera antes de solicitar uma transmissão. A opção fica disponível quando
Mídia
está definida como
RTS32
e a
Linha de controle
está definida como
RTS/CTS
.
O valor varia de 0 a 4.294.967.295. O valor padrão é 0.
A opção fica disponível quando
Mídia
está definida como
RS232
e a
Linha de controle
está definida como
RTS/CTS
.
Pós-atraso de RTS
Especifica o tempo de espera depois de solicitar uma transmissão. A opção fica disponível quando
Mídia
está definida como
RTS32
e a
Linha de controle
está definida como
RTS/CTS
.
O valor varia de 0 a 4.294.967.295. O valor padrão é 0.
A opção fica disponível quando
Mídia
está definida como
RS232
e a
Linha de controle
está definida como
RTS/CTS
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal