Página de configuração geral
Use a página de configuração geral para:
- Adicionar uma descrição para o controlador.
- Exibir o nome, o nome do fornecedor, o número do catálogo e informações do ciclo de vida do produto do controlador.
- Exibir a versão do projeto do controlador.
- Determinar se o código-fonte deve ser baixado com o projeto no controlador.
Ao utilizar o cartão microSD para fins de backup e restauração do projeto, o nome do controlador é usado como pasta para conter o projeto (por exemplo, o nome da pasta padrão para backup do projeto é
Micro820
L20E, mas se o nome for modificado para MyMachine, o backup do projeto estará na pasta MyMachine). Depois de renomear o controlador, pode ser necessário que a configuração ConfigMeFirst.txt de UPD seja usada para especificar o local do projeto. Após falhas do controlador como 0xF001 e 0xF005, a memória do controlador, e consequentemente o nome do controlador, é limpa, portanto a configuração ConfigMeFirst.txt de UPD é usada para especificar o nome da pasta de backup do projeto para evitar que o controlador tente uma operação de restauração do nome da pasta padrão, que pode não existir ou pode ter o projeto errado.Configuração | Descrição |
|---|---|
Nome | Especifica o nome do controlador Micro800 que você inseriu ao adicionar o controlador ao projeto.Para renomear o controlador, insira o novo nome no painel Propriedades quando:
|
Descrição | Especifique a descrição opcional definida pelo usuário para o controlador Micro800 . A descrição pode ter de 1 a 50 caracteres. |
Nome do fornecedor | Especifica o fornecedor do controlador Micro800 , que é Allen-Bradley . |
Identificação do Catálogo | Especifica o número do catálogo do controlador. |
Ciclo de vida do produto | Especifica o status do ciclo de vida do controlador.
|
Versão | Especifica a versão do projeto do controlador. |
Baixar o código fonte | Determina se o código-fonte deve ser baixado com o projeto no controlador ao baixar projetos. |
Dê sua opinião