Catálogo de controladores

Cada controlador no catálogo tem uma identificação do catálogo exclusiva que é relacionada às suas propriedades de dispositivo e especificações.
Especificações do controlador Micro800
Número do catálogo
Pontos de E/S digitais
Número de entradas e tipo
Número de saídas e tipo
Energia de entrada
Controladores
Micro810®
LC10
2080-LC10-12AWA
12
8–120/240 V CA
4 - relé
120/240 V CA
2080-LC10-12DWD
12
8 no total
4–12 V CC
4–A IN 0–10 V
4 - relé
12 V CC
2080-LC10-12QBB
12
8 no total
4–24 V CC
4–A IN 0–10 V
4 - origem
24 V CC
2080-LC10-12QWB
12
8 no total
4–24 V CC
4–A IN 0–10 V
4 - relé
24 V CC
Controladores
Micro820®
L20E
2080-L20E-20AWB(R)
20
12 no total
8–120 V CA
4–Analógico
7 - relé
1 - analógico
120 V CA
2080-L20E-20QBB(R)
20
12 no total
8–24 V CC Sink/Source
4–CC/Analógico
7 - DC FET
1 - analógico
24 V CC
2080-L20E-20QWB(R)
20
12 no total
8–24 V CC Sink/Source
4–CC/Analógico
7 - relé
1 - analógico
24 V CC
Controladores
Micro850®
L50E
2080-L50E-24AWB
Suporta DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - relé
24 V CC
2080-L50E-24QBB
Suporta DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - origem
24 V CC
2080-L50E-24QVB
Suporta DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - dreno
24 V CC
2080-L50E-24QWB
Suporta DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - relé
24 V CC
2080-L50E-48AWB
Suporta DF1
48
28–110 V CA
20 - relé
24 V CC
2080-L50E-48QBB
Suporta DF1
48
28–24 V CC/V CA
20 - origem
24 V CC
2080-L50E-48QVB
Suporta DF1
48
28–24 V CC/V CA
20 - dreno
24 V CC
2080-L50E-48QWB
Suporta DF1
48
28–24 V CC/V CA
20 - relé
24 V CC
Controladores
Micro870®
L70E
2080-L70E-24AWB
Suporta DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - relé
24 V CC
2080-L70E-24QBB
Suporta DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - origem
24 V CC
2080-L70E-24QBBN
Oferece suporte ao DF1 e DNP3
24
14–24 V CC/V CA
10 - origem
24 V CC
2080-L70E-24QWB
Suporta DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - relé
24 V CC
2080-L70E-24QWBN
Oferece suporte ao DF1 e DNP3
24
14–24 V CC/V CA
10 - relé
24 V CC
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal