Adicionar um mapeamento de MicroLogix
Use a página de configuração do
Mapeamento de MicroLogix
para adicionar um valor de endereço MicroLogix a uma variável no controlador Micro870
L70E ou Micro850
L50E. O mapeamento de MicroLogix suporta até 1.000 variáveis.
DICA:
O nome do programa associado à variável selecionada segue o nome da variável. Por exemplo, em
DINT1@Prog1
, DINT1
é o nome da variável e Prog1
é o nome do programa.Para adicionar um mapeamento de MicroLogix
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
- Na árvore doControlador, selecioneMapeamento de MicroLogix.
- Na gradeMapeamento de MicroLogix, selecione
ou clique duas vezes em Selecionar variável. - No seletor de variável, localize e selecione a variável e, em seguida, selecioneSelecionar.
- (opcional) Selecione umTipo de arquivo do MicroLogixpara a variável.
- (opcional) Altere oNúmero do Arquivo.
- Verifique se oTipo de arquivo do MicroLogixestá correto.DICA:
- Se o tipo de dados da variável adicionada for INT, selecione umTipo de Arquivo do MicroLogixpara a variável.
- Para ler vários endereços MicroLogix ou um único endereço de uma matriz, você deve definir a variávelMicro800como uma matriz. Por exemplo, para ler os endereços MicroLogix de N7:0 a N7:10 ou um único endereço N7:10, você deve garantir que a variável doMicro800mapeada para o arquivo de dados 7 seja uma matriz de 0 a 10 ou quaisquer outras matrizes cujo comprimento seja 11.
Para excluir um Mapeamento de MicroLogix, na grade
Mapeamento de MicroLogix
, clique com o botão direito do mouse na variável e selecione Excluir
.Dê sua opinião