Página de configuração do Mapeamento de MicroLogix
O mapeamento de MicroLogix permite a comunicação entre os seguintes controladores:
- Um controladorMicro870L70E e um controladorMicroLogixouCompactLogix®para projetos de controladores versão 22.00 e posteriores
- Um controladorMicro850L50E e um controladorMicroLogixouCompactLogixpara projetos de controlador versão 23.00 e posteriores
O mapeamento de MicroLogix suporta até 1.000 variáveis.
Use a página de configuração do
Mapeamento de MicroLogix
para realizar as seguintes ações:- Associar um valor de endereçoMicroLogixa uma variável no controladorMicro870L70E ouMicro850L50E.
- Excluir uma associação de endereçoMicroLogix.
- Exportar mapeamentos deMicroLogix.
- Importar mapeamentos deMicroLogix.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Número do arquivo | Mostra o número que é gerado e atribuído à variável adicionada. O mapeamento de MicroLogix suporta um máximo de 1.000 variáveis.O Número do arquivo é um número inteiro de leitura/gravação entre 0 e 999. Não há suporte para números de arquivo duplicados. |
Nome da variável | Especifica o nome da variável associada ao endereço MicroLogix . |
Tipo de dados | Especifica os tipos de dados que estão disponíveis para configuração, incluindo:
O mapeamento de MicroLogix está disponível para matrizes com uma string de tamanho 82, mas não está disponível para subelementos de uma matriz. |
Tipo de arquivo do MicroLogix | Especifica o tipo de arquivo do MicroLogix ao qual o valor de uma variável é convertido.
|
Dê sua opinião