Configurar o intervalo de varredura para os módulos de expansão
Os controladores
Micro870
L70E permitem a configuração do intervalo de varredura para módulos de expansão individuais, exceto o módulo de fonte de alimentação. Isso permite que o controlador pule seletivamente a varredura de módulos de expansão específicos durante o modo de execução
. Por exemplo, definir o intervalo de varredura dos módulos analógicos para cada cinco ciclos reduz a varredura excessiva de dados analógicos que mudam lentamente, reduzindo o tempo de ciclo do programa.
DICA:
A otimização do intervalo de varredura para reduzir o ciclo de tempo do programa só tem efeito quando há mais de quatro módulos de expansão.
Pré-requisitos
- Adicione um controladorMicro870L70E ao projeto.
Para configurar o intervalo de varredura para os módulos de expansão
- NoOrganizador do projeto, acesse .
- Clique com o botão direito do mouse emExpansãoe selecioneCiclo de varredura.
- EmCiclo de varredura, na listaIntervalo de varredura personalizada, selecione o intervalo de varredura.Por padrão, os módulos analógicos usam oIntervalo de varredura personalizadaselecionado e os módulos digitais são definidos paraToda varredura.
- SelecioneSincronização inicialpara iniciar a varredura simultânea de todos os módulos, conforme necessário.Durante a primeira varredura após a mudança do modo deprogramapara o modo deexecução, todos os módulos serão verificados, independentemente da configuração deSincronização inicial.
- Na listaIntervalo de varredura, selecioneToda varreduraouIntervalo de varredura personalizadapara módulos individuais, conforme necessário.
- SelecioneOK.
Intervalo de varredura para os módulos de expansão

Dê sua opinião