Adicionar um módulo de expansão ao um projeto do controlador
Os módulos de expansão de E/S ampliam os recursos dos controladores
Micro850
L50E e Micro870
L70E otimizando a flexibilidade do tipo e da contagem de E/S.Para controladores
Micro850
L50E:- Adicione no máximo quatro módulos de expansão.
- Para evitar problemas de compilação de programa, limite o número total de entradas e saídas digitais para:
- 192 ou menos para controladoresMicro850L50E com 48 pontos de E/S digitais.
- 132 ou menos para outros controladoresMicro850L50E.
Para controladores
Micro870
L70E:- Adicione no máximo oito módulos de expansão e no máximo um módulo de expansão de fonte de alimentação.
- Para evitar problemas de compilação de programa, limite o número total de entradas e saídas digitais para 304 ou menos.
Para adicionar um módulo de expansão ao um projeto do controlador
- NoOrganizador do projeto, acesse .
- Clique com o botão direito do mouse emExpansãoe selecioneNovo módulo.
- EmAdicionar módulo, selecione um módulo de expansão e, em seguida, selecioneAdicionar.
- EmDefinição dos dispositivos, selecione o slot, a versão e o comportamento de falha do controlador, conforme necessário, e selecioneOK.
Dê sua opinião